Schneider-Electric
 
MEG5640- scope
MEG5640-3119
ARGUS 360 IP54 pw
EAN Code EAN Code: 
4042811221546
Eigenschaften
Hauptmerkmale
Baureihe ARGUS Bewegungsmelder
Baureihe ARGUS
Produktname Argus
Produkt- oder Komponententyp Bewegungsmelder
Geräteanwendung Beleuchtungssteuerung
Sensortyp PIR
Lasttyp Glühlampe: 2000 W - 230 V, AC
LED-Lampe: with integrierter Vorschaltgerät 8 x 58 W, 176 µF - 230 V, AC
Leuchtstofflampe: cos phi = 0,5 1000 W - 230 V, AC
Farbton Polarweiß
Farbcode RAL 9003
Verpackungstyp Karton
Zusatzmerkmale
Klemmverbindungskapazität <= 2,5 mm²
Einschaltstrom 600 A für 20 µs
Geliefertes Zubehör 1 x Oberflächengehäuse
1 x Sensor
1 x Deckschicht
1 x Schrauben
1 x Benutzerhandbuch
1 x Linsenmaske
Tiefe 65 mm
Breite 121 mm
Höhe 121 mm
Durchmesser 121 mm
Menge pro Satz Satz à 1
Anschlüsse - Klemmen Schraubenlose Klemmen
[Ue] Betriebsbemessungsspannung 220 - 240 V AC
Netzwerkfrequenz 50/60 Hz
Kompatibilität der Eingänge Erweiterungseingang für Taster und elektronischen Einsatz
Eingangsfunktion Externer Auslöser
Schutzart Externe Sicherung
Art der Einstellung Zeitumstellung
Lichtempfindlichkeit einstellbar
Funktion verfügbar Helligkeitsanpassung
Lernmodus
Zeitumstellung
Impulsfunktion
Dampferschutz
Bewegungsmelder-Abschaltlogik
Displaytyp LED
Zeitverzögerung 5 s - 15 min
Einstellung der Lichtstärke 2…1000 lux
Horizontaler Erkennungswinkel 0…360 °
Erfassungsbereich Radius: 20 m
Material Thermoplastisch glänzend
Gehäusevariante Decke
Montagehöhe 2,5 m
Montage
Schutzart (IP) IP54
Umgebungstemperatur bei Betrieb -20…50 °C
Verpackungseinheiten
VPE 1 Art PCE
VPE 1 Menge 1
VPE 1 Höhe 7,4 cm
VPE 1 Breite 12,4 cm
VPE 1 Länge 16,0 cm
VPE 1 Gewicht 276,0 g
VPE 2 Art BB1
VPE 2 Menge 20
VPE 2 Höhe 33,0 cm
VPE 2 Breite 30,0 cm
VPE 2 Länge 40,0 cm
VPE 2 Gewicht 5,52 kg
VPE 3 Art P12
VPE 3 Menge 480
VPE 3 Höhe 81,0 cm
VPE 3 Breite 80,0 cm
VPE 3 Länge 120,0 cm
VPE 3 Gewicht 144,48 kg
Nachhaltigkeit
EU-RoHS-Richtlinie Konform mit Ausnahmen
RoHS-Richtlinie für China
print RoHS-Erklärung für China
Informationen zu RoHS-Ausnahmen
print Ja
Umweltproduktdeklaration
print Produktumweltprofil
Kreislaufwirtschafts-Profil
print Entsorgungsinformationen
WEEE Das Produkt muss entsprechend bestimmter Hinweise auf Märkten der Europäischen Union entsorgt werden und darf nicht in Haushaltsabfälle gelangen.
Vertragliche Gewährleistung
Garantie 18 Monate