|
|
|
MEG5710-0319
ARGUS 180 UP Sensor-Modul, polarweiß glänzend, System M
|
|
|
Hauptmerkmale
Baureihe
|
Merten
|
Produktname
|
Argus
|
Ästhetischer Name
|
System M
M-Arc
M-Star
M-Smart
M-Plan glass
M-Plan
M-Elegance
|
Kompatible Produktfamilie
|
PlusLink
|
Produkt- oder Komponententyp
|
Präsenzmelder
|
Gerätedarstellung
|
Modul
|
Farbton
|
Polarweiß
|
Zusatzmerkmale
Geräteanwendung
|
Beleuchtung
|
Typ der Technologie
|
Elektronisch
|
Befestigungsmodus
|
Steckbar
|
Produktbestimmung
|
Multifunktionssteuergerät
|
Material
|
Thermoplastisch
|
Oberflächenbeschaffenheit
|
Glänzend
|
Bereich der Anwesenheitserfassung
|
16 m x 12 m
|
Erfassungsbereich
|
180°
|
Zeitverzögerungsbereich
|
10 s - 30 min
|
Montagehöhe
|
1,1 m
|
Schutzart (IP)
|
IP20
|
Verpackungseinheiten
VPE 1 Art
|
PCE
|
VPE 1 Menge
|
1
|
VPE 1 Höhe
|
6,800 cm
|
VPE 1 Breite
|
7,500 cm
|
VPE 1 Länge
|
7,600 cm
|
VPE 1 Gewicht
|
62,000 g
|
VPE 2 Art
|
CAR
|
VPE 2 Menge
|
40
|
VPE 2 Höhe
|
20,100 cm
|
VPE 2 Breite
|
31,000 cm
|
VPE 2 Länge
|
40,800 cm
|
VPE 2 Gewicht
|
2,922 kg
|
Nachhaltigkeit
Angebotsstatus nachhaltiges Produkt
|
Green Premium Produkt
|
REACh-Verordnung
|
REACh-Deklaration
|
EU-RoHS-Richtlinie
|
Konform mit Ausnahmen
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
Entsorgungsinformationen
|
WEEE
|
Das Produkt muss entsprechend bestimmter Hinweise auf Märkten der Europäischen Union entsorgt werden und darf nicht in Haushaltsabfälle gelangen.
|
Vertragliche Gewährleistung
|
|