Schneider-Electric
 
MEG5710- scope
MEG5710-0344
ARGUS 180 UP Sensor-Modul, weiß glänzend, System M
EAN Code EAN Code: 
4042811163976
Eigenschaften
Hauptmerkmale
Baureihe Merten
Ästhetischer Name M-Elegance
M-Arc
M-Plan glass
M-Star
M-Plan
System M
M-Smart
Produkt- oder Komponententyp Bewegungsmelder
Farbton Weiß (RAL 1013)
Zusatzmerkmale
Gerätedarstellung Mechanismus mit Zentralplatte
Gehäusevariante Einbau
Montagehöhe 1,1 m
Einschaltdauer 30 Minuten
Zeitverzögerung 10 s
Erfassungsbereich 180° horizontal
Erfassungsfläche Vorne: 8 m
Seitlich: 12 m
Material Polykarbonat
Montage
Schutzart (IP) IP20
Verpackungseinheiten
VPE 1 Art PCE
VPE 1 Menge 1
VPE 1 Höhe 6,2 cm
VPE 1 Breite 7,6 cm
VPE 1 Länge 7,6 cm
VPE 1 Gewicht 63,0 g
VPE 2 Art CAR
VPE 2 Menge 10
VPE 2 Höhe 18,5 cm
VPE 2 Breite 30,0 cm
VPE 2 Länge 40,0 cm
VPE 2 Gewicht 1,04 kg
Nachhaltigkeit
Angebotsstatus nachhaltiges Produkt Green Premium Produkt
REACh-Verordnung
print REACh-Deklaration
EU-RoHS-Richtlinie Konform mit Ausnahmen
Quecksilberfrei Ja
RoHS-Richtlinie für China
print RoHS-Erklärung für China
Informationen zu RoHS-Ausnahmen
print Ja
Umweltproduktdeklaration
print Produktumweltprofil
Kreislaufwirtschafts-Profil
print Entsorgungsinformationen
WEEE Das Produkt muss entsprechend bestimmter Hinweise auf Märkten der Europäischen Union entsorgt werden und darf nicht in Haushaltsabfälle gelangen.
Vertragliche Gewährleistung
Garantie 18 Monate