Schneider-Electric
 
MEG5710- scope
MEG5710-7215
ARGUS 180 UP Sensor-Modul, dunkelbrasil, Aquadesign
EAN Code EAN Code: 
4042811222468
Eigenschaften
Hauptmerkmale
Baureihe Merten
Ästhetischer Name Wasserzeichen
Produkt- oder Komponententyp Bewegungsmelder
Farbton Dunkelbrasil (RAL 8019)
Zusatzmerkmale
Gerätedarstellung Mechanismus mit Zentralplatte
Gehäusevariante Einbau
Montagehöhe 1,1 m
Zeitverzögerung 10 s - 30 min
Hauptfarbton Dunkelbrasil
Erfassungsbereich 180° horizontal
Erfassungsfläche Vorne: 8 m
Seitlich: 12 m
Material Polykarbonat
Montage
Schutzart (IP) IP44
Verpackungseinheiten
VPE 1 Art PCE
VPE 1 Menge 1
VPE 1 Höhe 6,2 cm
VPE 1 Breite 7,6 cm
VPE 1 Länge 7,6 cm
VPE 1 Gewicht 68,0 g
VPE 2 Art CAR
VPE 2 Menge 30
VPE 2 Höhe 20,0 cm
VPE 2 Breite 30,0 cm
VPE 2 Länge 40,0 cm
VPE 2 Gewicht 2,43 kg
Nachhaltigkeit
SCIP-Nummer 3496a48f-07bc-4af1-a6d8-1079b6285f88
REACH-Verordnung
print REACh-Deklaration
EU-RoHS-Richtlinie Konform mit Ausnahmen
Quecksilberfrei Ja
RoHS-Ausnahmeinformationen
print Ja
China RoHS-Verordnung
print RoHS-Erklärung für China
Veröffentlichung von Umweltinformationen
print Produktumweltprofil
Kreislaufwirtschaftsprofil
print Entsorgungsinformationen
WEEE Das Produkt muss nach der spezifischen Abfallsammlung auf den Märkten der Europäischen Union entsorgt werden und darf nicht in Abfalleimer gelangen
Vertragliche Gewährleistung
Gewährleistung 18 Monate