Schneider-Electric
 
MEG5710- scope
MEG5710-7219
ARGUS 180 UP Sensor-Modul, polarweiß glänzend, Aquadesign
EAN Code EAN Code: 
4042811222475
Eigenschaften
Hauptmerkmale
Baureihe Merten
Ästhetischer Name Wasserzeichen
Produkt- oder Komponententyp Bewegungsmelder
Farbton Polarweiß (RAL 9010)
Zusatzmerkmale
Gerätedarstellung Mechanismus mit Zentralplatte
Gehäusevariante Einbau
Montagehöhe 1,1 m
Zeitverzögerung 10 s - 30 min
Hauptfarbton Polarweiß
Erfassungsbereich 180° horizontal
Erfassungsfläche Vorne: 8 m
Seitlich: 12 m
Material Polykarbonat
Montage
Schutzart (IP) IP44
Verpackungseinheiten
VPE 1 Art PCE
VPE 1 Menge 1
VPE 1 Höhe 6,900 cm
VPE 1 Breite 7,700 cm
VPE 1 Länge 7,700 cm
VPE 1 Gewicht 72,000 g
VPE 2 Art CAR
VPE 2 Menge 30
VPE 2 Höhe 21,100 cm
VPE 2 Breite 31,100 cm
VPE 2 Länge 40,600 cm
VPE 2 Gewicht 2,552 kg
Nachhaltigkeit
Angebotsstatus nachhaltiges Produkt Green Premium Produkt
REACh-Verordnung
print REACh-Deklaration
EU-RoHS-Richtlinie Konform mit Ausnahmen
Quecksilberfrei Ja
RoHS-Richtlinie für China
print RoHS-Erklärung für China
Informationen zu RoHS-Ausnahmen
print Ja
Umweltproduktdeklaration
print Produktumweltprofil
Kreislaufwirtschafts-Profil
print Entsorgungsinformationen
WEEE Das Produkt muss entsprechend bestimmter Hinweise auf Märkten der Europäischen Union entsorgt werden und darf nicht in Haushaltsabfälle gelangen.
Vertragliche Gewährleistung
Garantie 18 Monate