Schneider-Electric
 
MEG5711- scope
MEG5711-0319
ARGUS 180 UP Sensor-Modul mit Schalter, polarweiß glänzend, System M
EAN Code EAN Code: 
4042811164034
Eigenschaften
Hauptmerkmale
Baureihe Merten
Produktname Argus
Ästhetischer Name M-Arc
M-Smart
M-Elegance
M-Plan glass
M-Plan
System M
M-Star
Kompatible Produktfamilie PlusLink
Produkt- oder Komponententyp Präsenzmelder
Gerätedarstellung Modul
Farbton Polarweiß
Zusatzmerkmale
Geräteanwendung Beleuchtung
Typ der Technologie Elektronisch
Befestigungsmodus Steckbar
Produktbestimmung Multifunktionssteuergerät
Material Thermoplastisch
Oberflächenbeschaffenheit Glänzend
Bereich der Anwesenheitserfassung 16 m x 12 m
Erfassungsbereich 180°
Auswahlmodi A: automatisch
Aus
An
Zeitverzögerungsbereich 10 s - 30 min
Montagehöhe 1,1 m
Schutzart (IP) IP20
Verpackungseinheiten
VPE 1 Art PCE
VPE 1 Menge 1
VPE 1 Höhe 6,600 cm
VPE 1 Breite 7,700 cm
VPE 1 Länge 7,800 cm
VPE 1 Gewicht 74,000 g
VPE 2 Art CAR
VPE 2 Menge 40
VPE 2 Höhe 19,600 cm
VPE 2 Breite 30,900 cm
VPE 2 Länge 41,200 cm
VPE 2 Gewicht 2,968 kg
Nachhaltigkeit
Angebotsstatus nachhaltiges Produkt Green Premium Produkt
REACh-Verordnung
print REACh-Deklaration
EU-RoHS-Richtlinie Konform mit Ausnahmen
Quecksilberfrei Ja
RoHS-Richtlinie für China
print RoHS-Erklärung für China
Informationen zu RoHS-Ausnahmen
print Ja
Umweltproduktdeklaration
print Produktumweltprofil
Kreislaufwirtschafts-Profil
print Entsorgungsinformationen
WEEE Das Produkt muss entsprechend bestimmter Hinweise auf Märkten der Europäischen Union entsorgt werden und darf nicht in Haushaltsabfälle gelangen.
Vertragliche Gewährleistung
Garantie 18 Monate