Schneider-Electric
 
MEG5711- scope
MEG5711-0403
ARGUS 180 UP Sensor-Modul mit Schalter, schwarz matt, System M
EAN Code EAN Code: 
4042811231248
Eigenschaften
Hauptmerkmale
Baureihe Merten
Produktname Argus
Ästhetischer Name M-Pure
M-Pure Decor
M-Smart
M-Plan
M-Elegance
Kompatible Produktfamilie PlusLink
Produkt- oder Komponententyp Bewegungsmelder
Gerätedarstellung Modul
Farbton Schwarz
Zusatzmerkmale
Typ der Technologie Elektronisch
Befestigungsmodus Steckbar
Produktbestimmung Multifunktionssteuergerät
Sensortyp Ultraviolett-Sensor
Material Thermoplastisch
Oberflächenbeschaffenheit Matt
Bereich der Anwesenheitserfassung 16 m x 12 m
Erfassungsbereich 180° horizontal
Auswahlmodi A: automatisch
Aus
An
Zeitverzögerungsbereich 10 s - 30 min
Montagehöhe 1,1 m
Höhe 75 mm
Breite 75 mm
Tiefe 62 mm
Umgebungstemperatur bei Lagerung -5…50 °C
Umgebungstemperatur bei Betrieb -25…50 °C
Schutzart (IP) IP20
Resistenz gegen chemische Substanzen Reinigungsmittel
Verpackungseinheiten
VPE 1 Art PCE
VPE 1 Menge 1
VPE 1 Höhe 6,2 cm
VPE 1 Breite 7,5 cm
VPE 1 Länge 7,5 cm
VPE 1 Gewicht 63 g
VPE 2 Art CAR
VPE 2 Menge 20
VPE 2 Höhe 18,5 cm
VPE 2 Breite 30 cm
VPE 2 Länge 40 cm
VPE 2 Gewicht 1,67 kg
Nachhaltigkeit
Angebotsstatus nachhaltiges Produkt Green Premium Produkt
REACh-Verordnung
print REACh-Deklaration
EU-RoHS-Richtlinie Konform mit Ausnahmen
Quecksilberfrei Ja
RoHS-Richtlinie für China
print RoHS-Erklärung für China
Informationen zu RoHS-Ausnahmen
print Ja
Umweltproduktdeklaration
print Produktumweltprofil
Kreislaufwirtschafts-Profil
print Entsorgungsinformationen
Minimum percentage of recycled plastic content 49
Vertragliche Gewährleistung
Garantie 18 Monate