Schneider-Electric
 
MEG5754- scope
MEG5754-0325
Zeitschaltuhr-Modul Standard, aktivweiß glänzend, System M
EAN Code EAN Code: 
4042811185565
Eigenschaften
Hauptmerkmale
Baureihe Merten
Produktname System M Inserts
Ästhetischer Name M-Elegance
M-Plan glass
M-Plan
M-Star
M-Smart
M-Arc
Kompatible Produktfamilie PlusLink
Produkt- oder Komponententyp Programmierbarer Wochentimer
Gerätedarstellung Modul
Farbton Aktivweiß
Zusatzmerkmale
Typ der Technologie Elektronisch
Befestigungsmodus Steckbar
Produktbestimmung Multifunktionssteuergerät
Steuerungstyp Drucktaste
[Ue] Betriebsbemessungsspannung 230 V
Netzwerktyp AC
Netzwerkfrequenz 50/60 Hz
Verpackungseinheiten
VPE 1 Art PCE
VPE 1 Menge 1
VPE 1 Höhe 5,600 cm
VPE 1 Breite 7,600 cm
VPE 1 Länge 7,700 cm
VPE 1 Gewicht 62,000 g
Nachhaltigkeit
REACh-Verordnung
print REACh-Deklaration
EU-RoHS-Richtlinie Konform mit Ausnahmen
Quecksilberfrei Ja
RoHS-Richtlinie für China
print RoHS-Erklärung für China
Informationen zu RoHS-Ausnahmen
print Ja
Vertragliche Gewährleistung
Garantie 18 Monate