Schneider-Electric
 
MEG5754- scope
MEG5754-0460
Zeitschaltuhr-Modul Standard, aluminium, System M
EAN Code EAN Code: 
4042811185619
Eigenschaften
Hauptmerkmale
Baureihe Merten
Produktname System M Inserts
Ästhetischer Name M-Elegance
M-Plan glass
M-Plan
M-Star
M-Smart
M-Arc
Kompatible Produktfamilie PlusLink
Produkt- oder Komponententyp Programmierbarer Wochentimer
Gerätedarstellung Modul
Farbton Aluminium
Zusatzmerkmale
Typ der Technologie Elektronisch
Befestigungsmodus Steckbar
Produktbestimmung Multifunktionssteuergerät
Steuerungstyp Drucktaste
[Ue] Betriebsbemessungsspannung 230 V
Netzwerktyp AC
Netzwerkfrequenz 50/60 Hz
Verpackungseinheiten
VPE 1 Art PCE
VPE 1 Menge 1
VPE 1 Höhe 5,700 cm
VPE 1 Breite 7,600 cm
VPE 1 Länge 7,800 cm
VPE 1 Gewicht 62,000 g
VPE 2 Art CAR
VPE 2 Menge 10
VPE 2 Höhe 19,600 cm
VPE 2 Breite 30,700 cm
VPE 2 Länge 40,300 cm
VPE 2 Gewicht 1,020 kg
Nachhaltigkeit
REACh-Verordnung
print REACh-Deklaration
EU-RoHS-Richtlinie Konform mit Ausnahmen
Quecksilberfrei Ja
RoHS-Richtlinie für China
print RoHS-Erklärung für China
Informationen zu RoHS-Ausnahmen
print Ja
Vertragliche Gewährleistung
Garantie 18 Monate