Schneider-Electric
 
MEG5755- scope
MEG5755-0325
Zeitschaltuhr-Modul, aktivweiß glänzend, System M
EAN Code EAN Code: 
4042811164324
Eigenschaften
Hauptmerkmale
Baureihe Merten System M
Baureihe Merten
Produktname System M Inserts
Ästhetischer Name M-Elegance
M-Plan glass
M-Plan
M-Star
M-Smart
M-Arc
Produkt- oder Komponententyp Zeitschalter
Gerätedarstellung Mechanismus mit Zentralplatte
Hauptfarbton Aktivweiß
Zusatzmerkmale
Typ der Technologie Elektronisch
Funktion verfügbar Zufallsgenerator
Astro-Programm
Gehäusevariante Oberfläche
Einbau
Befestigungsmodus Durch Klemme
[Ue] Betriebsbemessungsspannung 230 V
Netzwerkfrequenz 50/60 Hz
Kompatibilität der Eingänge Drucktasten und elektronischer Einsatz
Mindest-Intervalldauer 1 min
Autonomie 6 h
Farbton Aktivweiß
Verwendungszweck des Steckers Helligkeitssensor
Material Polykarbonat glänzend
Montage
Oberflächenbeschaffenheit Glänzend
Oberflächenbehandlung Antibakteriell
Schutzart (IP) IP20
Schutzart (IK) IK02
Verpackungseinheiten
VPE 1 Art PCE
VPE 1 Menge 1
VPE 1 Höhe 5,600 cm
VPE 1 Breite 7,700 cm
VPE 1 Länge 7,700 cm
VPE 1 Gewicht 60,000 g
VPE 2 Art CAR
VPE 2 Menge 10
VPE 2 Höhe 19,900 cm
VPE 2 Breite 30,400 cm
VPE 2 Länge 40,400 cm
VPE 2 Gewicht 980,000 g
Nachhaltigkeit
REACh-Verordnung
print REACh-Deklaration
EU-RoHS-Richtlinie Konform mit Ausnahmen
Quecksilberfrei Ja
RoHS-Richtlinie für China
print RoHS-Erklärung für China
Informationen zu RoHS-Ausnahmen
print Ja
WEEE Das Produkt muss entsprechend bestimmter Hinweise auf Märkten der Europäischen Union entsorgt werden und darf nicht in Haushaltsabfälle gelangen.
Vertragliche Gewährleistung
Gewährleistung 18 Monate