Schneider-Electric
 
MEG5755- scope
MEG5755-6035
Zeitschaltuhr-Modul, Lotosweiß, System Design
EAN Code EAN Code: 
4042811199586
Eigenschaften
Hauptmerkmale
Baureihe Merten
Produktname System D Inserts
Ästhetischer Name D-Life
Kompatible Produktfamilie PlusLink
Produkt- oder Komponententyp Programmierbarer Wochentimer
Gerätedarstellung Modul
Farbton Lotosweiß (RAL 9003)
Zusatzmerkmale
Typ der Technologie Elektronisch
Befestigungsmodus Steckbar
Produktbestimmung Multifunktionssteuergerät
Steuerungstyp Drucktaste
[Ue] Betriebsbemessungsspannung 230 V
Netzwerktyp AC
Netzwerkfrequenz 50/60 Hz
Verpackungseinheiten
VPE 1 Art PCE
VPE 1 Menge 1
VPE 1 Höhe 5,700 cm
VPE 1 Breite 7,700 cm
VPE 1 Länge 7,700 cm
VPE 1 Gewicht 74,000 g
Nachhaltigkeit
REACh-Verordnung
print REACh-Deklaration
EU-RoHS-Richtlinie Konform mit Ausnahmen
Quecksilberfrei Ja
RoHS-Richtlinie für China
print RoHS-Erklärung für China
Informationen zu RoHS-Ausnahmen
print Ja
WEEE Das Produkt muss entsprechend bestimmter Hinweise auf Märkten der Europäischen Union entsorgt werden und darf nicht in Haushaltsabfälle gelangen.
Vertragliche Gewährleistung
Garantie 18 Monate