Schneider-Electric
 
MEG5760- scope
MEG5760-6035
Raumtemperaturregler 230V mit Schalter und Zentralplatte, Lotosweiß, System Design
EAN Code EAN Code: 
4042811199517
Eigenschaften
Hauptmerkmale
Baureihe Merten
Produktname System D Inserts
Produkt- oder Komponententyp Thermostat
Gerätedarstellung Mechanismus mit Befestigungsrahmen und Abdeckplatte
Farbton Lotosweiß (RAL 9003)
Zusatzmerkmale
Gehäusevariante Einbau
Befestigungsmodus Durch Schrauben
Geräteanwendung Raum
Typ der Technologie Elektromechanisch
Produktspezifische Anwendung Heizung
Funktion verfügbar Mit Temperaturreduzierung
Mit thermischer Rückkopplung
Mit Bimetall-Sensor
Hysterese 0,5 K
Art und Zusammensetzung der Kontakte 1 S
[In] Bemessungsstrom 10 A (bei ohmscher Last Last)
4 A (bei induktiver Last Last) cos phi = 0,6
[Ue] Betriebsbemessungsspannung 230 V
Netzwerktyp AC
Netzwerkfrequenz 50/60 Hz
Material Thermoplastisch
Schutzart (IP) IP20
Höhe 71 mm
Breite 71 mm
Tiefe 47 mm
Verpackungseinheiten
VPE 1 Art PCE
VPE 1 Menge 1
VPE 1 Höhe 6,700 cm
VPE 1 Breite 7,700 cm
VPE 1 Länge 7,700 cm
VPE 1 Gewicht 88,000 g
VPE 2 Art CAR
VPE 2 Menge 40
VPE 2 Höhe 19,900 cm
VPE 2 Breite 30,700 cm
VPE 2 Länge 40,800 cm
VPE 2 Gewicht 3,924 kg
Nachhaltigkeit
REACh-Verordnung
print REACh-Deklaration
EU-RoHS-Richtlinie Konform
print EU-RoHS-Deklaration
Frei von giftigen Schwermetallen Ja
Quecksilberfrei Ja
RoHS-Richtlinie für China
print RoHS-Erklärung für China
Informationen zu RoHS-Ausnahmen
print Ja
WEEE Das Produkt muss entsprechend bestimmter Hinweise auf Märkten der Europäischen Union entsorgt werden und darf nicht in Haushaltsabfälle gelangen.
Vertragliche Gewährleistung
Garantie 18 Monate