Schneider-Electric
 
MEG5761- scope
MEG5761-0000
IR-Universalfernbedienung, weiß/schwarz
EAN Code EAN Code: 
4042811183905
Eigenschaften
Hauptmerkmale
Baureihe Merten inserts
ARGUS Präsenzmelder
Produkt- oder Komponententyp Fernmeldekontakt
Anzahl der Kanäle 10
Farbton Weiß und schwarz
Zusatzmerkmale
Übertragungsmedium Infrarot
Verpackungseinheiten
VPE 1 Art PCE
VPE 1 Menge 1
VPE 1 Höhe 6,800 cm
VPE 1 Breite 7,500 cm
VPE 1 Länge 9,900 cm
VPE 1 Gewicht 128,000 g
VPE 2 Art CAR
VPE 2 Menge 30
VPE 2 Höhe 19,400 cm
VPE 2 Breite 31,600 cm
VPE 2 Länge 40,100 cm
VPE 2 Gewicht 4,206 kg
Nachhaltigkeit
REACh-Verordnung
print REACh-Deklaration
EU-RoHS-Richtlinie Konform mit Ausnahmen
Quecksilberfrei Ja
RoHS-Richtlinie für China
print RoHS-Erklärung für China
Informationen zu RoHS-Ausnahmen
print Ja
Vertragliche Gewährleistung
Garantie 18 Monate