Schneider-Electric
 
MEG5761- scope
MEG5761-6035
Raumtemperaturregler 24 V mit Schalter und Zentralplatte, Lotosweiß, System Design
EAN Code EAN Code: 
4042811199449
Eigenschaften
Hauptmerkmale
Baureihe Merten
Produkt- oder Komponententyp Thermostat
Produktname System D Inserts
Gerätedarstellung Mechanismus mit Befestigungsrahmen und Abdeckplatte
Geräteanwendung Raum
Zusatzmerkmale
Gehäusevariante Einbau
Typ der Technologie Elektromechanisch
Funktion verfügbar Mit thermischer Rückkopplung
Mit Temperaturreduzierung
Mit Bimetall-Sensor
Betriebsbemessungsspannung Ue 24 V
Befestigungsmodus Durch Schrauben
[In] Bemessungsstrom 10 A
Hysterese 0,5 K
Art und Zusammensetzung der Kontakte 1 S
Anzahl der Klemmen 8 schraubenlose Klemmen
Farbton Lotosweiß (RAL 9003)
Material ABS (Acrylnitril-Butadien-Styrol): Zentralplatte
Oberflächenbeschaffenheit Glänzend
Höhe 71 mm
Breite 71 mm
Tiefe 47 mm
Montage
Messtemperatur 5…30 °C
Schutzart (IP) IP20
Verpackungseinheiten
VPE 1 Art PCE
VPE 1 Menge 1
VPE 1 Höhe 6,800 cm
VPE 1 Breite 7,600 cm
VPE 1 Länge 7,700 cm
VPE 1 Gewicht 88,000 g
Nachhaltigkeit
REACh-Verordnung
print REACh-Deklaration
EU-RoHS-Richtlinie Konform
print EU-RoHS-Deklaration
Frei von giftigen Schwermetallen Ja
Quecksilberfrei Ja
RoHS-Richtlinie für China
print RoHS-Erklärung für China
Informationen zu RoHS-Ausnahmen
print Ja
WEEE Das Produkt muss entsprechend bestimmter Hinweise auf Märkten der Europäischen Union entsorgt werden und darf nicht in Haushaltsabfälle gelangen.
Vertragliche Gewährleistung
Garantie 18 Monate