Schneider-Electric
 
MEG5761- scope
MEG5761-6052
Raumtemperaturregler 24 V mit Schalter und Zentralplatte, Moccametallic, System Design
EAN Code EAN Code: 
4042811199401
Eigenschaften
Hauptmerkmale
Baureihe Merten
Produkt- oder Komponententyp Thermostat
Produktname System D Inserts
Gerätedarstellung Mechanismus mit Befestigungsrahmen und Abdeckplatte
Geräteanwendung Raum
Zusatzmerkmale
Gehäusevariante Einbau
Typ der Technologie Elektromechanisch
Funktion verfügbar Mit Bimetall-Sensor
Mit Temperaturreduzierung
Mit thermischer Rückkopplung
Betriebsbemessungsspannung Ue 24 V
Befestigungsmodus Durch Schrauben
[In] Bemessungsstrom 10 A
Hysterese 0,5 K
Art und Zusammensetzung der Kontakte 1 S
Anzahl der Klemmen 8 schraubenlose Klemmen
Farbton Mokka
Material Metall: Zentralplatte
Oberflächenbeschaffenheit Metallisch
Oberflächenbehandlung Lackiert
Höhe 71 mm
Breite 71 mm
Tiefe 47 mm
Montage
Messtemperatur 5…30 °C
Schutzart (IP) IP20
Verpackungseinheiten
VPE 1 Art PCE
VPE 1 Menge 1
VPE 1 Höhe 6,0 cm
VPE 1 Breite 7,5 cm
VPE 1 Länge 7,5 cm
VPE 1 Gewicht 101,0 g
VPE 2 Art CAR
VPE 2 Menge 40
VPE 2 Höhe 18,5 cm
VPE 2 Breite 30,0 cm
VPE 2 Länge 40,0 cm
VPE 2 Gewicht 4,45 kg
Vertragliche Gewährleistung
Garantie 18 Monate