Schneider-Electric
 
MEG5762- scope
MEG5762-0403
Zentralplatte für Raumtemperaturregler-Einsatz mit Wechselkontakt, schwarz matt, System M
EAN Code EAN Code: 
4042811232290
Eigenschaften
Hauptmerkmale
Baureihe Merten
Produktname System M Inserts
Produkt- oder Komponententyp Abdeckplatte
Produktbestimmung Thermostat
Farbton Schwarz (RAL 9005)
Zusatzmerkmale
Befestigungsmodus Durch Klipse
Beschriftung 1 - 6
Material Thermoplastisch
Oberflächenbehandlung Gemalt
Oberflächenbeschaffenheit Matt
Schutzart (IP) IP20
Breite 74 mm
Höhe 74 mm
Tiefe 21 mm
Umgebungseigenschaften Für Einsatz in Innenräumen
Verpackungseinheiten
VPE 1 Art PCE
VPE 1 Menge 1
VPE 1 Höhe 2,300 cm
VPE 1 Breite 7,300 cm
VPE 1 Länge 7,500 cm
VPE 1 Gewicht 20,000 g
VPE 2 Art CAR
VPE 2 Menge 150
VPE 2 Höhe 20,100 cm
VPE 2 Breite 30,400 cm
VPE 2 Länge 40,800 cm
VPE 2 Gewicht 3,446 kg
Nachhaltigkeit
Angebotsstatus nachhaltiges Produkt Green Premium Produkt
REACh-Verordnung
print REACh-Deklaration
Frei von REACh-SVHC Ja
EU-RoHS-Richtlinie Konform
print EU-RoHS-Deklaration
Frei von giftigen Schwermetallen Ja
Quecksilberfrei Ja
RoHS-Richtlinie für China
print RoHS-Erklärung für China
Informationen zu RoHS-Ausnahmen
print Ja
Umweltproduktdeklaration
print Produktumweltprofil
Kreislaufwirtschafts-Profil Keine besonderen Recycling-Verfahren erforderlich
Minimum percentage of recycled plastic content 95
Vertragliche Gewährleistung
Garantie 18 Monate