Schneider-Electric
 
MEG5763- scope
MEG5763-6034
Raumtemperaturregler 24V mit Wechselkontakt und Zentralplatte, Anthrazit, System Design
EAN Code EAN Code: 
4042811199319
Eigenschaften
Hauptmerkmale
Baureihe Merten
Produkt- oder Komponententyp Thermostat
Produktname System D Inserts
Gerätedarstellung Mechanismus mit Befestigungsrahmen und Abdeckplatte
Geräteanwendung Raum
Zusatzmerkmale
Gehäusevariante Einbau
Typ der Technologie Elektromechanisch
Funktion verfügbar Mit Bimetall-Sensor
Mit thermischer Rückkopplung
Betriebsbemessungsspannung Ue 24 V
Befestigungsmodus Durch Schrauben
[In] Bemessungsstrom 10 A
Hysterese 0,5 K
Art und Zusammensetzung der Kontakte 1 Wechslerkontakt
Anzahl der Klemmen 8 schraubenlose Klemmen
Farbton Anthrazitfarben (RAL 7024)
Material ABS (Acrylnitril-Butadien-Styrol): Zentralplatte
Oberflächenbehandlung Lackiert
Höhe 71 mm
Breite 71 mm
Tiefe 41 mm
Montage
Messtemperatur 5…30 °C
Schutzart (IP) IP20
Verpackungseinheiten
VPE 1 Art PCE
VPE 1 Menge 1
VPE 1 Höhe 6,0 cm
VPE 1 Breite 7,5 cm
VPE 1 Länge 7,5 cm
VPE 1 Gewicht 87,0 g
VPE 2 Art CAR
VPE 2 Menge 40
VPE 2 Höhe 18,5 cm
VPE 2 Breite 30,0 cm
VPE 2 Länge 40,0 cm
VPE 2 Gewicht 3,88 kg
Nachhaltigkeit
REACh-Verordnung
print REACh-Deklaration
EU-RoHS-Richtlinie Konform
print EU-RoHS-Deklaration
Frei von giftigen Schwermetallen Ja
Quecksilberfrei Ja
RoHS-Richtlinie für China
print RoHS-Erklärung für China
Informationen zu RoHS-Ausnahmen
print Ja
WEEE Das Produkt muss entsprechend bestimmter Hinweise auf Märkten der Europäischen Union entsorgt werden und darf nicht in Haushaltsabfälle gelangen.
Vertragliche Gewährleistung
Garantie 18 Monate