Schneider-Electric
 
MEG5764- scope
MEG5764-6035
Fußbodentemperaturregler 230V mit Schalter und Zentralplatte, Lotosweiß, System Design
EAN Code EAN Code: 
4042811199234
Eigenschaften
Hauptmerkmale
Baureihe Merten
Produktname System D Inserts
Produkt- oder Komponententyp Thermostat
Gerätedarstellung Mechanismus mit Befestigungsrahmen und Abdeckplatte
Farbton Lotosweiß (RAL 9003)
Zusatzmerkmale
Gehäusevariante Einbau
Befestigungsmodus Durch Schrauben
Geräteanwendung Boden
Typ der Technologie Elektronisch
Produktspezifische Anwendung Heizung
Funktion verfügbar Mit elektronischem Controller
Mit Temperaturreduzierung
Mit Schalttemperaturabsenkung
Hysterese 1 K
Art und Zusammensetzung der Kontakte 1 S
[In] Bemessungsstrom 10 A (bei ohmscher Last Last)
4 A (bei induktiver Last Last) cos phi = 0,6
[Ue] Betriebsbemessungsspannung 230 V
Netzwerktyp AC
Netzwerkfrequenz 50/60 Hz
Schutzart (IP) IP20
Höhe 71 mm
Breite 71 mm
Tiefe 41 mm
Verpackungseinheiten
VPE 1 Art PCE
VPE 1 Menge 1
VPE 1 Höhe 7,600 cm
VPE 1 Breite 7,900 cm
VPE 1 Länge 22,300 cm
VPE 1 Gewicht 256,000 g
VPE 2 Art CAR
VPE 2 Menge 12
VPE 2 Höhe 19,600 cm
VPE 2 Breite 31,000 cm
VPE 2 Länge 40,100 cm
VPE 2 Gewicht 3426,000 kg
Nachhaltigkeit
REACh-Verordnung
print REACh-Deklaration
EU-RoHS-Richtlinie Konform
print EU-RoHS-Deklaration
Frei von giftigen Schwermetallen Ja
Quecksilberfrei Ja
RoHS-Richtlinie für China
print RoHS-Erklärung für China
Informationen zu RoHS-Ausnahmen
print Ja
WEEE Das Produkt muss entsprechend bestimmter Hinweise auf Märkten der Europäischen Union entsorgt werden und darf nicht in Haushaltsabfälle gelangen.
Vertragliche Gewährleistung
Garantie 18 Monate