Schneider-Electric
 
MEG5764- scope
MEG5764-6052
Fußbodentemperaturregler 230V mit Schalter und Zentralplatte, Moccametallic, System Design
EAN Code EAN Code: 
4042811199197
Eigenschaften
Hauptmerkmale
Baureihe Merten
Produktname System D Inserts
Produkt- oder Komponententyp Thermostat
Gerätedarstellung Mechanismus mit Befestigungsrahmen und Abdeckplatte
Farbton Mokka
Zusatzmerkmale
Gehäusevariante Einbau
Befestigungsmodus Durch Schrauben
Geräteanwendung Boden
Typ der Technologie Elektronisch
Produktspezifische Anwendung Heizung
Funktion verfügbar Mit elektronischem Controller
Mit Temperaturreduzierung
Mit Schalttemperaturabsenkung
Hysterese 1 K
Art und Zusammensetzung der Kontakte 1 S
[In] Bemessungsstrom 10 A (bei ohmscher Last Last)
4 A (bei induktiver Last Last) cos phi = 0,6
[Ue] Betriebsbemessungsspannung 230 V
Netzwerktyp AC
Netzwerkfrequenz 50/60 Hz
Schutzart (IP) IP20
Höhe 71 mm
Breite 71 mm
Tiefe 41 mm
Verpackungseinheiten
VPE 1 Art PCE
VPE 1 Menge 1
VPE 1 Höhe 7,1 cm
VPE 1 Breite 4,1 cm
VPE 1 Länge 7,1 cm
VPE 1 Gewicht 280 g
VPE 2 Art CAR
VPE 2 Menge 12
VPE 2 Höhe 18,5 cm
VPE 2 Breite 30 cm
VPE 2 Länge 40 cm
VPE 2 Gewicht 3,765 kg
Vertragliche Gewährleistung
Garantie 18 Monate