|
|
|
MEG5775-0000
Universal Temperaturregler-Einsatz mit Touch-Display
|
|
|
Hauptmerkmale
Baureihe
|
Merten
|
Produktname
|
Flush-Mounted Inserts
|
Produkt- oder Komponententyp
|
Thermostat
|
Gerätedarstellung
|
Mechanismus mit Befestigungsrahmen
|
Zusatzmerkmale
Gehäusevariante
|
Einbau
|
Befestigungsmodus
|
Durch Schrauben
|
Geräteanwendung
|
Boden und Raum
|
Typ der Technologie
|
Elektronisch
|
Produktspezifische Anwendung
|
Heizung
|
Funktion verfügbar
|
Mit LCD-Anzeige
Mit elektronischem Controller
Temperatursensor
Mit Temperaturreduzierung
Mit Schalttemperaturabsenkung
LED-Anzeige der Betriebsarten
Temperatureinstellung
|
Hysterese
|
0,5 K
|
Art und Zusammensetzung der Kontakte
|
1 S
|
[In] Bemessungsstrom
|
16 A (bei ohmscher Last Last)
1 A (bei induktiver Last Last) cos phi = 0,6
|
[Ue] Betriebsbemessungsspannung
|
230 V
|
Netzwerktyp
|
AC
|
Netzwerkfrequenz
|
50/60 Hz
|
Angezeigte Information
|
Temperatur in °C blau
|
Displaytyp
|
2 x 7 - Segment-LED
|
Schutzart (IP)
|
IP20
|
Höhe
|
71 mm
|
Breite
|
71 mm
|
Tiefe
|
26 mm
|
Verpackungseinheiten
VPE 1 Art
|
PCE
|
VPE 1 Menge
|
1
|
VPE 1 Höhe
|
5,600 cm
|
VPE 1 Breite
|
7,600 cm
|
VPE 1 Länge
|
7,700 cm
|
VPE 1 Gewicht
|
124,000 g
|
VPE 2 Art
|
CAR
|
VPE 2 Menge
|
50
|
VPE 2 Höhe
|
19,800 cm
|
VPE 2 Breite
|
30,800 cm
|
VPE 2 Länge
|
48,100 cm
|
VPE 2 Gewicht
|
6,510 kg
|
Nachhaltigkeit
Angebotsstatus nachhaltiges Produkt
|
Green Premium Produkt
|
REACh-Verordnung
|
REACh-Deklaration
|
EU-RoHS-Richtlinie
|
Konform mit Ausnahmen
|
Quecksilberfrei
|
Ja
|
RoHS-Richtlinie für China
|
RoHS-Erklärung für China
|
Informationen zu RoHS-Ausnahmen
|
Ja
|
Umweltproduktdeklaration
|
Produktumweltprofil
|
WEEE
|
Das Produkt muss entsprechend bestimmter Hinweise auf Märkten der Europäischen Union entsorgt werden und darf nicht in Haushaltsabfälle gelangen.
|
Vertragliche Gewährleistung
|
|