Schneider-Electric
 
MEG5775- scope
MEG5775-0419
Zentralplatte für Universal Temperaturregler-Einsatz mit Touch-Display polarweiß, System M
EAN Code EAN Code: 
4042811167516
Eigenschaften
Hauptmerkmale
Baureihe Merten System M
Produkt- oder Komponententyp Raum-Temperaturregler
Gerätedarstellung Zentralplatte
Farbton Polarweiß
Schutzart (IP) IP20
Hauptfarbton Polarweiß
Zusatzmerkmale
Befestigung Geräteverdrahtung Einbau
Höhe 47 mm
Breite 72 mm
Tiefe 72 mm
Verpackungseinheiten
VPE 1 Art PCE
VPE 1 Menge 1
VPE 1 Höhe 1,7 cm
VPE 1 Breite 7,3 cm
VPE 1 Länge 7,3 cm
VPE 1 Gewicht 17,0 g
VPE 2 Art CAR
VPE 2 Menge 150
VPE 2 Höhe 18,5 cm
VPE 2 Breite 30,0 cm
VPE 2 Länge 40,0 cm
VPE 2 Gewicht 2,96 kg
Nachhaltigkeit
Angebotsstatus nachhaltiges Produkt Green Premium Produkt
REACh-Verordnung
print REACh-Deklaration
EU-RoHS-Richtlinie Übererfüllung der Konformität (außerhalb EU RoHS-Scope)
Quecksilberfrei Ja
RoHS-Richtlinie für China
print RoHS-Erklärung für China
Informationen zu RoHS-Ausnahmen
print Ja
Umweltproduktdeklaration
print Produktumweltprofil
Vertragliche Gewährleistung
Garantie 18 Monate