Schneider-Electric
 
MEG5775- scope
MEG5775-6034
Zentralplatte für Universal Temperaturregler-Einsatz mit Touch-Display Anthrazit, System Design
EAN Code EAN Code: 
4042811199173
Eigenschaften
Hauptmerkmale
Baureihe Merten
Produktname System D
Produkt- oder Komponententyp Abdeckplatte
Produktbestimmung Thermostat
Farbton Anthrazitfarben (RAL 7024)
Zusatzmerkmale
Befestigungsmodus Durch Klipse
Material Thermoplastisch
Oberflächenbeschaffenheit Matt
Schutzart (IP) IP20
Breite 70 mm
Höhe 70 mm
Tiefe 15 mm
Verpackungseinheiten
VPE 1 Art PCE
VPE 1 Menge 1
VPE 1 Höhe 2,200 cm
VPE 1 Breite 7,300 cm
VPE 1 Länge 7,500 cm
VPE 1 Gewicht 22,000 g
VPE 2 Art CAR
VPE 2 Menge 50
VPE 2 Höhe 19,900 cm
VPE 2 Breite 30,500 cm
VPE 2 Länge 40,300 cm
VPE 2 Gewicht 1,552 kg
Nachhaltigkeit
REACh-Verordnung
print REACh-Deklaration
Frei von REACh-SVHC Ja
EU-RoHS-Richtlinie Übererfüllung der Konformität (außerhalb EU RoHS-Scope)
print EU-RoHS-Deklaration
Frei von giftigen Schwermetallen Ja
Quecksilberfrei Ja
RoHS-Richtlinie für China
print RoHS-Erklärung für China
Informationen zu RoHS-Ausnahmen
print Ja
Vertragliche Gewährleistung
Garantie 18 Monate