Diese Anwendung wird ab dem 7. Januar 2025 außer Betrieb genommen

MEG5775-6050 |
Schneider-Electric
 
MEG5775- scope
MEG5775-6050
Zentralplatte für Universal Temperaturregler-Einsatz mit Touch-Display Nickelmetallic, System Design
EAN CodeEAN Code: 
4042811199142
Eigenschaften
Hauptmerkmale
Baureihe Merten
Produktname System D
Produkt- oder Komponententyp Abdeckplatte
Produktbestimmung Thermostat
Farbton Nickel
Zusatzmerkmale
Befestigungsmodus Durch Klipse
Material Metall
Oberflächenbeschaffenheit Metallisch
Schutzart (IP) IP20
Breite 70 mm
Höhe 70 mm
Tiefe 15 mm
Verpackungseinheiten
VPE 1 Art PCE
VPE 1 Menge 1
VPE 1 Höhe 2,400 cm
VPE 1 Breite 7,400 cm
VPE 1 Länge 7,700 cm
VPE 1 Gewicht 24,000 g
Nachhaltigkeit
Verpackung ohne Kunststoff Nein
Verpackung mit Recycling-Karton Nein
REACH-Verordnung
print REACh-Deklaration
REACh frei von SVHC Ja
EU-RoHS-Richtlinie Proaktive Einhaltung (Produkt fällt nicht unter die rechtlichen Bestimmungen von EU RoHS)
print EU-RoHS-Deklaration
Giftiges Schwermetall frei Ja
Quecksilberfrei Ja
RoHS-Ausnahmeinformationen
print Ja
China RoHS-Verordnung
print RoHS-Erklärung für China
Rücknahme No
Vertragliche Gewährleistung
Gewährleistung 18 Monate