Schneider-Electric
 
MEG5775- scope
MEG5775-6052
Zentralplatte für Universal Temperaturregler-Einsatz mit Touch-Display Moccametallic, System Design
EAN Code EAN Code: 
4042811199128
Eigenschaften
Hauptmerkmale
Baureihe Merten
Produktname System D
Produkt- oder Komponententyp Abdeckplatte
Produktbestimmung Thermostat
Farbton Mokka
Zusatzmerkmale
Befestigungsmodus Durch Klipse
Material Metall
Oberflächenbeschaffenheit Metallisch
Schutzart (IP) IP20
Breite 70 mm
Höhe 70 mm
Tiefe 15 mm
Verpackungseinheiten
VPE 1 Art PCE
VPE 1 Menge 1
VPE 1 Höhe 2,300 cm
VPE 1 Breite 7,300 cm
VPE 1 Länge 7,600 cm
VPE 1 Gewicht 22,000 g
Nachhaltigkeit
REACh-Verordnung
print REACh-Deklaration
REACh free of SVHC Ja
EU-RoHS-Richtlinie Übererfüllung der Konformität (außerhalb EU RoHS-Scope)
print EU-RoHS-Deklaration
Toxic heavy metal free Ja
Mercury free Ja
RoHS-Richtlinie für China
print RoHS-Erklärung für China
RoHS exemption information
print Ja
Vertragliche Gewährleistung
Gewährleistung 18 Monate