Schneider-Electric
 
MEG5776- scope
MEG5776-0000
Programmierbarer Universal Temperaturregler-Einsatz mit Touch-Display
EAN Code EAN Code: 
4042811184681
Eigenschaften
Hauptmerkmale
Baureihe Merten
Produktname Flush-Mounted Inserts
Produkt- oder Komponententyp Thermostat
Gerätedarstellung Mechanismus mit Befestigungsrahmen
Zusatzmerkmale
Gehäusevariante Einbau
Befestigungsmodus Durch Schrauben
Geräteanwendung Weekly-programmable
Typ der Technologie Elektronisch
Produktspezifische Anwendung Heizung
Funktion verfügbar Selbstlernende Vorlaufzeiten
Ventilschutzfunktion
Betriebsstundenanzeige
Ausgangsverhalten des Relais: Öffner/Schließer
Reglerverhalten: PWM oder 2-stufig
Automatische Winter-/Sommerzeitumstellung
Mit elektronischem Controller
Mit LCD-Anzeige
Verpackungstyp Karton
Messgenauigkeit +/-0,5°C
Art und Zusammensetzung der Kontakte 1 S
Schalterfunktion 2-polig
[In] Bemessungsstrom 16 A (bei ohmscher Last Last)
1 A (bei induktiver Last Last) cos phi = 0,6
[Ue] Betriebsbemessungsspannung 230 V
Netzwerktyp AC
Netzwerkfrequenz 50/60 Hz
Schutzart Elektronischer Überspannungsschutz
Überhitzungsschutz
Zugehörige Absicherung 16 A
Umgebungstemperatur bei Betrieb -10…35 °C
Elektrische Lebensdauer 100000 Zyklen
Schraubenkopfform Minuspol
Klemmverbindungskapazität 2 x 1,5 - 1 x 4 mm²
Drahtabisolierungslänge 10 mm
Angezeigte Information Temperatur in °C
Stunde
Displaytyp OLED-Bildschirm
Displayauflösung 96 x 96 Pixel
Anzeigematerial Kunststoff
Displaygröße 44 mm
Relative Luftfeuchtigkeit 0…95 %
Normen EN 60730-2-9
Richtlinien 2006/95/EG - Niederspannungsrichtlinie
2004/108/EG - elektromagnetische Verträglichkeit
Produktzertifizierungen SEMKO
VDE
Schutzart (IK) IK04
Schutzart (IP) IP20
Höhe 71 mm
Breite 71 mm
Tiefe 51 mm
Einbautiefe 32 mm
Produktgewicht 0,22 kg
Verpackungseinheiten
VPE 1 Art PCE
VPE 1 Menge 1
VPE 1 Höhe 5,500 cm
VPE 1 Breite 7,700 cm
VPE 1 Länge 7,800 cm
VPE 1 Gewicht 116,000 g
VPE 2 Art CAR
VPE 2 Menge 50
VPE 2 Höhe 20,600 cm
VPE 2 Breite 31,000 cm
VPE 2 Länge 41,000 cm
VPE 2 Gewicht 6,224 kg
Nachhaltigkeit
Angebotsstatus nachhaltiges Produkt Green Premium Produkt
REACh-Verordnung
print REACh-Deklaration
EU-RoHS-Richtlinie Konform mit Ausnahmen
Quecksilberfrei Ja
RoHS-Richtlinie für China
print RoHS-Erklärung für China
Informationen zu RoHS-Ausnahmen
print Ja
Umweltproduktdeklaration
print Produktumweltprofil
WEEE Das Produkt muss entsprechend bestimmter Hinweise auf Märkten der Europäischen Union entsorgt werden und darf nicht in Haushaltsabfälle gelangen.
Vertragliche Gewährleistung
Garantie 18 Monate