Schneider-Electric
 
MEG5777- scope
MEG5777-0000
Connected Raumtemperaturregler-Einsatz, 2A, ZB
EAN Code EAN Code: 
4042811234027
Eigenschaften
Hauptmerkmale
Baureihe Merten
Produkt- oder Komponententyp Angeschlossener Thermostat
Produktname Flush-Mounted Inserts
Gerätedarstellung Mechanismus mit Befestigungsrahmen
Kompatibilität des Konzentrators Wiser hub Generation 2
Name der mobilen App Wiser Home
Geräteanwendung Raum
Verpackungstyp Karton
Zusatzmerkmale
Gehäusevariante Einbau
Typ der Technologie Elektronisch
Betriebsbemessungsspannung Ue 230 V 50 Hz
Bemessungsleistung in W 550 W
Befestigungsmodus Durch Schrauben
[In] Bemessungsstrom 2 A
Kommunikationsnetztyp Drahtlos Zigbee (2,4 GHz), 2,5 mW bei < 50 m
Höhe 52 mm
Breite 52 mm
Tiefe 28 mm
Produktgewicht 70 g
Montage
Normen EN 60730-1
EN 60730-2-9
EN 300328
EN 50566
Schutzart (IP) IP30
Umgebungseigenschaften Für Einsatz in Innenräumen
Verpackungseinheiten
VPE 1 Art PCE
VPE 1 Menge 1
VPE 1 Höhe 9 cm
VPE 1 Breite 9 cm
VPE 1 Länge 4 cm
VPE 1 Gewicht 102 g
VPE 2 Art S02
VPE 2 Menge 36
VPE 2 Höhe 15 cm
VPE 2 Breite 30 cm
VPE 2 Länge 40 cm
VPE 2 Gewicht 4,24 kg
VPE 3 Art P12
VPE 3 Menge 1728
VPE 3 Höhe 105 cm
VPE 3 Breite 80 cm
VPE 3 Länge 120 cm
VPE 3 Gewicht 220,52 kg
Nachhaltigkeit
Angebotsstatus nachhaltiges Produkt Green Premium Produkt
REACh-Verordnung
print REACh-Deklaration
Frei von REACh-SVHC Ja
EU-RoHS-Richtlinie Konform
print EU-RoHS-Deklaration
Frei von giftigen Schwermetallen Ja
Quecksilberfrei Ja
RoHS-Richtlinie für China
print RoHS-Erklärung für China
Informationen zu RoHS-Ausnahmen
print Ja
Umweltproduktdeklaration
print Produktumweltprofil
Kreislaufwirtschafts-Profil
print Entsorgungsinformationen
WEEE Das Produkt muss entsprechend bestimmter Hinweise auf Märkten der Europäischen Union entsorgt werden und darf nicht in Haushaltsabfälle gelangen.
Enthält Halogene Produkt mit halogenfreien Kunststoffteilen
Vertragliche Gewährleistung
Garantie 18 Monate