Schneider-Electric
 
MEG5779- scope
MEG5779-0319
Connected Raumtemperaturregler-Modul, polarweiss glänzend, System M, ZB
EAN Code EAN Code: 
4042811234126
Eigenschaften
Hauptmerkmale
Baureihe Merten System M
Baureihe Merten System M
Ästhetischer Name System M
Produkt- oder Komponententyp Zentralplatte
Gerätedarstellung Zentralplatte
Kompatibilität des Konzentrators Wiser hub Generation 2
Name der mobilen App Wiser Home
Farbton Weiß (RAL 9016)
Schutzart (IP) IP30
Hauptfarbton Weiß
Zusatzmerkmale
Produktbestimmung Thermostat
Befestigung Geräteverdrahtung Einbau
Oberflächenbeschaffenheit Glänzend
Höhe 55 mm
Produktgewicht 39 g
Breite 55 mm
Tiefe 14 mm
Verpackungseinheiten
VPE 1 Art PCE
VPE 1 Menge 1
VPE 1 Höhe 9 cm
VPE 1 Breite 9 cm
VPE 1 Länge 4 cm
VPE 1 Gewicht 70,5 g
VPE 2 Art S02
VPE 2 Menge 36
VPE 2 Höhe 15 cm
VPE 2 Breite 30 cm
VPE 2 Länge 40 cm
VPE 2 Gewicht 3,11 kg
VPE 3 Art P12
VPE 3 Menge 1728
VPE 3 Höhe 105 cm
VPE 3 Breite 80 cm
VPE 3 Länge 120 cm
VPE 3 Gewicht 166,28 kg
Nachhaltigkeit
Angebotsstatus nachhaltiges Produkt Green Premium Produkt
REACh-Verordnung
print REACh-Deklaration
Frei von REACh-SVHC Ja
EU-RoHS-Richtlinie Konform
print EU-RoHS-Deklaration
Frei von giftigen Schwermetallen Ja
Quecksilberfrei Ja
RoHS-Richtlinie für China
print RoHS-Erklärung für China
Informationen zu RoHS-Ausnahmen
print Ja
Umweltproduktdeklaration
print Produktumweltprofil
Kreislaufwirtschafts-Profil
print Entsorgungsinformationen
WEEE Das Produkt muss entsprechend bestimmter Hinweise auf Märkten der Europäischen Union entsorgt werden und darf nicht in Haushaltsabfälle gelangen.
Enthält Halogene Produkt mit halogenfreien Kunststoffteilen
Vertragliche Gewährleistung
Garantie 18 Monate