Schneider-Electric
 
MEG6180- scope
MEG6180-0319
KNX Tastsensor Pro, polarweiß glänzend, System M
EAN Code EAN Code: 
4042811198923
Eigenschaften
Hauptmerkmale
Baureihe KNX
Ästhetischer Name M-Arc
System M
M-Star
M-Plan
M-Plan glass
M-Smart
M-Elegance
Produkt- oder Komponententyp Drucktaster Pro
Bustyp KNX
Zusatzmerkmale
Steuerungstyp Näherungsfunktion
Gehäusevariante Einbau
Anzahl der Funktionstasten 4
Funktion verfügbar Demontageschutz mit Zubehör
Schalten, Umschalten, Dimmen (einflächig/zweiflächig)
Hinterleuchtete Symbole
Szene speichern
Deaktivierungsfunktionen
8-Bit-Linearregler
Jalousie (einflächig/zweiflächig)
Impulsflanken mit 2-Byte-Telegrammen
Erweiterte Einstellung: Individuelle Konfiguration
Mit Statusanzeigen
Nachtbetrieb: LEDs leuchten mit reduzierter Helligkeit
Programmierbar mit ETS4 und höher
Verhalten und Helligkeit der Statusanzeigen
Impulsflanken lösen 1-, 2-, 4- oder 8-Bit-Telegramme aus
Drucktaster mit 1 bis 4 Bedientasten
Expresseinstellung: Ruft eine voreingestellte Konfiguration auf
Szenenabruf
Lokale Signalisierung LED
Material Kunststoff glänzend
Oberflächenbehandlung Lackiert
Montage
Schutzart (IP) IP20
Verpackungseinheiten
VPE 1 Art PCE
VPE 1 Menge 1
VPE 1 Höhe 5,2 cm
VPE 1 Breite 7,5 cm
VPE 1 Länge 7,5 cm
VPE 1 Gewicht 82 g
Nachhaltigkeit
Angebotsstatus nachhaltiges Produkt Green Premium Produkt
REACh-Verordnung
print REACh-Deklaration
EU-RoHS-Richtlinie Konform mit Ausnahmen
Quecksilberfrei Ja
RoHS-Richtlinie für China
print RoHS-Erklärung für China
Informationen zu RoHS-Ausnahmen
print Ja
Umweltproduktdeklaration
print Produktumweltprofil
Kreislaufwirtschafts-Profil
print Entsorgungsinformationen
Vertragliche Gewährleistung
Garantie 18 Monate