Schneider-Electric
 
MEG6185- scope
MEG6185-0460
Tastsensor Pro T, System M, Aluminuim, matt, Temperaturfühler, Modus Berührungslos
EAN Code EAN Code: 
4042811223564
Eigenschaften
Hauptmerkmale
Ästhetischer Name M-Star
M-Plan
System M
M-Smart
M-Plan glass
M-Arc
M-Elegance
Produktname KNX
Produkt- oder Komponententyp Drucktaste
Bustyp KNX
Hauptfarbton Aluminium
Zusatzmerkmale
Steuerungstyp Touch-Typ
Berührungslos
Sensortyp Temperatur
Gehäusevariante Einbau
Anzahl der Funktionstasten 4
Funktion verfügbar Impulsflanken lösen 1-, 2-, 4- oder 8-Bit-Telegramme aus
Expresseinstellung: Ruft eine voreingestellte Konfiguration auf
Drucktaster mit 1 bis 4 Bedientasten
Nachtbetrieb: LEDs leuchten mit reduzierter Helligkeit
Programmierbar mit ETS4 und höher
Impulsflanken mit 2-Byte-Telegrammen
Mit Statusanzeigen
Jalousie (einflächig/zweiflächig)
Hinterleuchtete Symbole
Deaktivierungsfunktionen
Szenenabruf
Verhalten und Helligkeit der Statusanzeigen
8-Bit-Linearregler
Schalten, Umschalten, Dimmen (einflächig/zweiflächig)
Demontageschutz mit Zubehör
Erweiterte Einstellung: Individuelle Konfiguration
Szene speichern
Näherungsfunktion
Lokale Signalisierung 1 LED pro Kanal (weiß/grün)
Beschriftung Mit Symbolen
Material Kunststoff
Farbton Aluminium
Oberflächenbehandlung Lackiert
Breite 55 mm
Höhe 55 mm
Montage
Schutzart (IP) IP20
Verpackungseinheiten
VPE 1 Art PCE
VPE 1 Menge 1
VPE 1 Höhe 5,2 cm
VPE 1 Breite 7,5 cm
VPE 1 Länge 7,5 cm
VPE 1 Gewicht 82,0 g
VPE 2 Art CAR
VPE 2 Menge 50
VPE 2 Höhe 18,5 cm
VPE 2 Breite 30,0 cm
VPE 2 Länge 40,0 cm
VPE 2 Gewicht 4,51 kg
Nachhaltigkeit
Angebotsstatus nachhaltiges Produkt Green Premium Produkt
REACh-Verordnung
print REACh-Deklaration
EU-RoHS-Richtlinie Konform mit Ausnahmen
Quecksilberfrei Ja
RoHS-Richtlinie für China
print RoHS-Erklärung für China
Informationen zu RoHS-Ausnahmen
print Ja
Umweltproduktdeklaration
print Produktumweltprofil
Kreislaufwirtschafts-Profil
print Entsorgungsinformationen
WEEE Das Produkt muss entsprechend bestimmter Hinweise auf Märkten der Europäischen Union entsorgt werden und darf nicht in Haushaltsabfälle gelangen.
Vertragliche Gewährleistung
Garantie 18 Monate