Schneider-Electric
 
MEG6191- scope
MEG6191-6036
Tastsensor Flex, KNX, System Design, 1fach, Wippe, Edelstahl
EAN Code EAN Code: 
4042811233778
Eigenschaften
Hauptmerkmale
Baureihe KNX
Ästhetischer Name System Design
Produktname KNX
Produkt- oder Komponententyp Wippe
Bustyp KNX
Hauptfarbton Edelstahlfarben
Zusatzmerkmale
Gehäusevariante Einbau
Material Kunststoff
Farbton Edelstahlfarben
Oberflächenbehandlung Lackiert
Montage
Schutzart (IP) IP20
Verpackungseinheiten
VPE 1 Art PCE
VPE 1 Menge 1
VPE 1 Höhe 0,5 cm
VPE 1 Breite 7,4 cm
VPE 1 Länge 8 cm
VPE 1 Gewicht 6,047 g
VPE 2 Art S02
VPE 2 Menge 300
VPE 2 Höhe 15 cm
VPE 2 Breite 30 cm
VPE 2 Länge 40 cm
VPE 2 Gewicht 2,4093 kg
VPE 3 Art P06
VPE 3 Menge 4800
VPE 3 Höhe 105 cm
VPE 3 Breite 60 cm
VPE 3 Länge 80 cm
VPE 3 Gewicht 48,5488 kg
Nachhaltigkeit
Angebotsstatus nachhaltiges Produkt Green Premium Produkt
REACh-Verordnung
print REACh-Deklaration
EU-RoHS-Richtlinie Konform
print EU-RoHS-Deklaration
Quecksilberfrei Ja
RoHS-Richtlinie für China
print RoHS-Erklärung für China
Informationen zu RoHS-Ausnahmen
print Ja
Umweltproduktdeklaration
print Produktumweltprofil
Kreislaufwirtschafts-Profil
print Entsorgungsinformationen
Vertragliche Gewährleistung
Garantie 18 Monate