Schneider-Electric
 
MEG6194- scope
MEG6194-6010
Tastsensor Flex, KNX, System Design, Modul universal
EAN Code EAN Code: 
4042811233730
Eigenschaften
Hauptmerkmale
Baureihe KNX
Ästhetischer Name System Design
Produktname KNX
Produkt- oder Komponententyp Drucktaste
Bustyp KNX
Zusatzmerkmale
Sensortyp Temperatur
Gehäusevariante Einbau
Anzahl der Funktionstasten 8
Funktion verfügbar Mit LCD-Anzeige
Mit Temperatursensor
Mit Statusanzeigen
Näherungsfunktion
Szenen-Funktion
Bildschirmschoner
Reinigungsmodus
Schalten, Umschalten, Dimmen (einflächig/zweiflächig)
Jalousiesteuerung
Erweiterte Einstellung: Individuelle Konfiguration
Viele Programmierungs-/Konfigurierungsarten möglich
Programmierbar mit ETS4 und höher
Kalibrierung der Korrekturanpassungen für die Temperatur
Integrated KNX bus coupler
Lokale Signalisierung Ladestatus: 1 Anzeige (weiß/grün)
Beschriftung Mit Symbolen
Material Kunststoff
Oberflächenbehandlung Lackiert
Breite 71 mm
Höhe 71 mm
Montage
Schutzart (IP) IP20
Verpackungseinheiten
VPE 1 Art PCE
VPE 1 Menge 1
VPE 1 Höhe 4,500 cm
VPE 1 Breite 7,600 cm
VPE 1 Länge 8,300 cm
VPE 1 Gewicht 108,000 g
VPE 2 Art S02
VPE 2 Menge 45
VPE 2 Höhe 15,000 cm
VPE 2 Breite 30,000 cm
VPE 2 Länge 40,000 cm
VPE 2 Gewicht 5,370 kg
Nachhaltigkeit
Angebotsstatus nachhaltiges Produkt Green Premium Produkt
REACh-Verordnung
print REACh-Deklaration
EU-RoHS-Richtlinie Konform
print EU-RoHS-Deklaration
Quecksilberfrei Ja
RoHS-Richtlinie für China
print RoHS-Erklärung für China
Informationen zu RoHS-Ausnahmen
print Ja
Umweltproduktdeklaration
print Produktumweltprofil
Kreislaufwirtschafts-Profil
print Entsorgungsinformationen
Vertragliche Gewährleistung
Garantie 18 Monate