Schneider-Electric
 
MEG6212- scope
MEG6212-0319
Taster 2fach plus mit Raumtemperaturregler, polarweiß glänzend, System M
EAN Code EAN Code: 
4042811137144
Eigenschaften
Hauptmerkmale
Baureihe Merten
Ästhetischer Name System M
Produktname KNX
Produkt- oder Komponententyp Thermostat
Gerätedarstellung Mechanismus mit Befestigungsrahmen und Zentralplatte
Geräteanwendung Raum
Farbton Polarweiß (RAL 9010)
Zusatzmerkmale
Typ der Technologie Elektronisch
Bustyp KNX
Funktion verfügbar Mit Zeitschaltuhr
Mit Temperatursteuerung
Art der Einstellung Manuelle Sollwerteinstellung
Mechanische Robustheit Mit Diebstahl- oder Demontageschutz
Hauptfarbton Polarweiß
Montage
Schutzart (IP) IP20
Verpackungseinheiten
VPE 1 Art PCE
VPE 1 Menge 1
VPE 1 Höhe 5,600 cm
VPE 1 Breite 7,700 cm
VPE 1 Länge 7,700 cm
VPE 1 Gewicht 96,000 g
VPE 2 Art CAR
VPE 2 Menge 50
VPE 2 Höhe 19,300 cm
VPE 2 Breite 30,600 cm
VPE 2 Länge 40,700 cm
VPE 2 Gewicht 5,136 kg
Nachhaltigkeit
Angebotsstatus nachhaltiges Produkt Green Premium Produkt
REACh-Verordnung
print REACh-Deklaration
EU-RoHS-Richtlinie Konform mit Ausnahmen
Quecksilberfrei Ja
RoHS-Richtlinie für China
print RoHS-Erklärung für China
Informationen zu RoHS-Ausnahmen
print Ja
Umweltproduktdeklaration
print Produktumweltprofil
Kreislaufwirtschafts-Profil
print Entsorgungsinformationen
WEEE Das Produkt muss entsprechend bestimmter Hinweise auf Märkten der Europäischen Union entsorgt werden und darf nicht in Haushaltsabfälle gelangen.
Vertragliche Gewährleistung
Garantie 18 months