Schneider-Electric
 
MEG6212- scope
MEG6212-0460
Taster 2fach plus mit Raumtemperaturregler, aluminium, System M
EAN Code EAN Code: 
4042811137205
Eigenschaften
Hauptmerkmale
Baureihe Merten
Ästhetischer Name System M
Produktname KNX
Produkt- oder Komponententyp Thermostat
Gerätedarstellung Mechanismus mit Befestigungsrahmen und Zentralplatte
Geräteanwendung Raum
Farbton Aluminium
Zusatzmerkmale
Typ der Technologie Elektronisch
Bustyp KNX
Funktion verfügbar Mit Temperatursteuerung
Mit Zeitschaltuhr
Art der Einstellung Manuelle Sollwerteinstellung
Mechanische Robustheit Mit Diebstahl- oder Demontageschutz
Oberflächenbehandlung Lackiert
Hauptfarbton Aluminium
Montage
Schutzart (IP) IP20
Verpackungseinheiten
VPE 1 Art PCE
VPE 1 Menge 1
VPE 1 Höhe 5,400 cm
VPE 1 Breite 7,700 cm
VPE 1 Länge 7,700 cm
VPE 1 Gewicht 96,000 g
VPE 2 Art CAR
VPE 2 Menge 50
VPE 2 Höhe 19,500 cm
VPE 2 Breite 30,600 cm
VPE 2 Länge 40,500 cm
VPE 2 Gewicht 5,202 kg
Nachhaltigkeit
Green Premium-Status Продукт Green Premium
REACH-Verordnung
print REACh-Deklaration
EU-RoHS-Richtlinie Съвместим с изключенията
Quecksilberfrei Да
China RoHS-Verordnung
print RoHS-Erklärung für China
RoHS-Ausnahmeinformationen
print Да
Veröffentlichung von Umweltinformationen
print Produktumweltprofil
Kreislaufwirtschaftsprofil
print Entsorgungsinformationen
WEEE Продуктът трябва да се депонира на пазарите на Европейския съюз след събиране на определени отпадъци и никога да не се озовава в кофи за отпадъци
Vertragliche Gewährleistung
Gewährleistung 18 months