Schneider-Electric
 
MEG6214- scope
MEG6214-0460
Taster 4fach plus mit Raumtemperaturregler, aluminium, System M
EAN Code EAN Code: 
4042811137311
Eigenschaften
Hauptmerkmale
Baureihe Merten
Ästhetischer Name System M
Produktname KNX
Produkt- oder Komponententyp Thermostat
Gerätedarstellung Mechanismus mit Befestigungsrahmen und Zentralplatte
Geräteanwendung Raum
Farbton Aluminium
Zusatzmerkmale
Typ der Technologie Elektronisch
Bustyp KNX
Funktion verfügbar Mit Temperatursteuerung
Mit Zeitschaltuhr
Art der Einstellung Manuelle Sollwerteinstellung
Mechanische Robustheit Mit Diebstahl- oder Demontageschutz
Oberflächenbehandlung Lackiert
Hauptfarbton Aluminium
Montage
Schutzart (IP) IP20
Verpackungseinheiten
VPE 1 Art PCE
VPE 1 Menge 1
VPE 1 Höhe 4,400 cm
VPE 1 Breite 7,800 cm
VPE 1 Länge 15,200 cm
VPE 1 Gewicht 144,000 g
VPE 2 Art CAR
VPE 2 Menge 35
VPE 2 Höhe 19,400 cm
VPE 2 Breite 31,600 cm
VPE 2 Länge 40,700 cm
VPE 2 Gewicht 5,462 kg
Nachhaltigkeit
Angebotsstatus nachhaltiges Produkt Green Premium Produkt
REACh-Verordnung
print REACh-Deklaration
EU-RoHS-Richtlinie Konform mit Ausnahmen
Quecksilberfrei Ja
RoHS-Richtlinie für China
print RoHS-Erklärung für China
Informationen zu RoHS-Ausnahmen
print Ja
Umweltproduktdeklaration
print Produktumweltprofil
Kreislaufwirtschafts-Profil
print Entsorgungsinformationen
WEEE Das Produkt muss entsprechend bestimmter Hinweise auf Märkten der Europäischen Union entsorgt werden und darf nicht in Haushaltsabfälle gelangen.
Vertragliche Gewährleistung
Gewährleistung 18 months