Schneider-Electric
 
MEG6215- scope
MEG6215-0310
KNX Multi-Touch Pro, System M
EAN Code EAN Code: 
4042811198916
Eigenschaften
Hauptmerkmale
Baureihe Merten
Ästhetischer Name System M
M-Smart
M-Plan glass
M-Star
M-Arc
M-Plan
M-Elegance
Produktname KNX
Produkt- oder Komponententyp Thermostat
Gerätedarstellung Mechanismus mit Befestigungsrahmen und Zentralplatte
Geräteanwendung Raum
Farbton Schwarz
Zusatzmerkmale
Typ der Technologie Elektronisch
Bustyp KNX
Befestigungsmodus Durch 2 Schrauben
Gehäusevariante Einbau
Funktion verfügbar Näherungsfunktion: für das Display und den Startbildschirm
Schalten, Umschalten, Dimmen
Alle Funktionen werden auf einem berührungsempfindlichen Bildschirm angezeigt
Jalousiesteuerung
Reglertyp: stetige PI-Regelung
Betriebsarten
Lüftersteuerung
8-Bit-Linearregler
Impulsflanken mit 2-Byte-Telegrammen
Gestenfunktion: das Gerät erkennt eine Geste
Reglertyp: schaltende PI-Regelung (PWM)
Szenenabruf
Impulsflanken lösen 1-, 2-, 4- oder 8-Bit-Telegramme aus
Reglertyp: 2-Punkt-Regler
Raumregler mit 32 Funktionen
Ausgang: stetig im Bereich 0 - 100 %
Einschaltverhalten der Benutzeroberfläche
Ausgang: EIN/AUSschalten
Ventilschutzfunktion
Meldefunktion
Reinigungsmodus
Szene speichern
Bildschirmschoner
Sollwertverschiebung
Integrierter Raumtemperaturregler
Hintergrundbeleuchtung
Displaytyp Farb-TFT-Display
Kontrolltyp X Touchscreen
Mechanische Robustheit Mit optionalem Diebstahl- oder Demontageschutz
Material Kunststoff
Höhe 55 mm
Breite 55 mm
Tiefe 30 mm
Hauptfarbton Schwarz
Montage
Schutzart (IP) IP20
Verpackungseinheiten
VPE 1 Art PCE
VPE 1 Menge 1
VPE 1 Höhe 5,600 cm
VPE 1 Breite 7,600 cm
VPE 1 Länge 7,700 cm
VPE 1 Gewicht 84,000 g
VPE 2 Art CAR
VPE 2 Menge 50
VPE 2 Höhe 20,300 cm
VPE 2 Breite 30,800 cm
VPE 2 Länge 41,200 cm
VPE 2 Gewicht 4,610 kg
Nachhaltigkeit
Angebotsstatus nachhaltiges Produkt Green Premium Produkt
REACh-Verordnung
print REACh-Deklaration
EU-RoHS-Richtlinie Konform mit Ausnahmen
Quecksilberfrei Ja
RoHS-Richtlinie für China
print RoHS-Erklärung für China
Informationen zu RoHS-Ausnahmen
print Ja
Umweltproduktdeklaration
print Produktumweltprofil
Kreislaufwirtschafts-Profil
print Entsorgungsinformationen
WEEE Das Produkt muss entsprechend bestimmter Hinweise auf Märkten der Europäischen Union entsorgt werden und darf nicht in Haushaltsabfälle gelangen.
Vertragliche Gewährleistung
Garantie 18 Monate