Schneider-Electric
 
MEG6215- scope
MEG6215-5910
KNX Multi-Touch Pro, System Design
EAN Code EAN Code: 
4042811198961
Eigenschaften
Hauptmerkmale
Baureihe Merten
Ästhetischer Name System Design
D-Life
Produktname KNX
Produkt- oder Komponententyp Thermostat
Gerätedarstellung Mechanismus mit Befestigungsrahmen und Zentralplatte
Geräteanwendung Raum
Farbton Schwarz
Zusatzmerkmale
Typ der Technologie Elektronisch
Bustyp KNX
Befestigungsmodus Durch 2 Schrauben
Gehäusevariante Einbau
Funktion verfügbar Ausgang: stetig im Bereich 0 - 100 %
Ausgang: EIN/AUSschalten
Jalousiesteuerung
Impulsflanken lösen 1-, 2-, 4- oder 8-Bit-Telegramme aus
Ventilschutzfunktion
8-Bit-Linearregler
Meldefunktion
Szenenabruf
Sollwertverschiebung
Alle Funktionen werden auf einem berührungsempfindlichen Bildschirm angezeigt
Reinigungsmodus
Reglertyp: schaltende PI-Regelung (PWM)
Raumregler mit 32 Funktionen
Schalten, Umschalten, Dimmen
Integrierter Raumtemperaturregler
Reglertyp: 2-Punkt-Regler
Bildschirmschoner
Szene speichern
Impulsflanken mit 2-Byte-Telegrammen
Hintergrundbeleuchtung
Näherungsfunktion: für das Display und den Startbildschirm
Betriebsarten
Gestenfunktion: das Gerät erkennt eine Geste
Reglertyp: stetige PI-Regelung
Einschaltverhalten der Benutzeroberfläche
Lüftersteuerung
Displaytyp Farb-TFT-Display
Kontrolltyp X Touchscreen
Mechanische Robustheit Mit optionalem Diebstahl- oder Demontageschutz
Material Kunststoff
Höhe 71 mm
Breite 71 mm
Tiefe 30 mm
Hauptfarbton Schwarz
Montage
Schutzart (IP) IP20
Verpackungseinheiten
VPE 1 Art PCE
VPE 1 Menge 1
VPE 1 Höhe 5,600 cm
VPE 1 Breite 7,600 cm
VPE 1 Länge 7,700 cm
VPE 1 Gewicht 104,000 g
VPE 2 Art CAR
VPE 2 Menge 50
VPE 2 Höhe 21,000 cm
VPE 2 Breite 31,000 cm
VPE 2 Länge 40,500 cm
VPE 2 Gewicht 5,576 kg
Nachhaltigkeit
Angebotsstatus nachhaltiges Produkt Green Premium Produkt
REACh-Verordnung
print REACh-Deklaration
EU-RoHS-Richtlinie Konform mit Ausnahmen
Quecksilberfrei Ja
RoHS-Richtlinie für China
print RoHS-Erklärung für China
Informationen zu RoHS-Ausnahmen
print Ja
Umweltproduktdeklaration
print Produktumweltprofil
Kreislaufwirtschafts-Profil
print Entsorgungsinformationen
WEEE Das Produkt muss entsprechend bestimmter Hinweise auf Märkten der Europäischen Union entsorgt werden und darf nicht in Haushaltsabfälle gelangen.
Vertragliche Gewährleistung
Garantie 18 Monate