Schneider-Electric
 
MEG6270- scope
MEG6270-0000
Demontageschutz KNX Tastsensor Pro und KNX Multi-Touch Pro
EAN Code EAN Code: 
4042811204952
Eigenschaften
Hauptmerkmale
Baureihe KNX
Produkt- oder Komponententyp Demontageschutz für Geräte KNX Pro
Farbe Edelstahlfarben
Zusatzmerkmale
Material Edelstahlfarben glänzend
Höhe 10 mm
Breite 13 mm
Tiefe 5 mm
Verpackungseinheiten
VPE 1 Art PCE
VPE 1 Menge 1
VPE 1 Höhe 2,1 cm
VPE 1 Breite 7,3 cm
VPE 1 Länge 7,3 cm
VPE 1 Gewicht 8,0 g
VPE 2 Art CAR
VPE 2 Menge 150
VPE 2 Höhe 18,5 cm
VPE 2 Breite 30,0 cm
VPE 2 Länge 40,0 cm
VPE 2 Gewicht 1,61 kg
Nachhaltigkeit
Angebotsstatus nachhaltiges Produkt Green Premium Produkt
REACh-Verordnung
print REACh-Deklaration
EU-RoHS-Richtlinie Übererfüllung der Konformität (außerhalb EU RoHS-Scope)
Quecksilberfrei Ja
RoHS-Richtlinie für China
print RoHS-Erklärung für China
Informationen zu RoHS-Ausnahmen
print Ja
Umweltproduktdeklaration
print Produktumweltprofil
Kreislaufwirtschafts-Profil
print Entsorgungsinformationen
Vertragliche Gewährleistung
Garantie 18 Monate