Schneider-Electric
 
MEG6302- scope
MEG6302-6052
KNX ARGUS Präsenz 180/2,20 m UP, Moccametallic, System Design
EAN Code EAN Code: 
4042811199050
Eigenschaften
Hauptmerkmale
Baureihe KNX
Ästhetischer Name System Design
D-Life
Produkt- oder Komponententyp Präsenzmelder
Bustyp KNX
Farbton Mokka
Zusatzmerkmale
Gerätedarstellung Mechanismus mit Zentralplatte
Anzahl der Kanäle 5
Schutzart Unterkriechschutz
Art der Einstellung Lichtempfindlichkeit einstellbar
Einschaltdauer 15.300 Minuten
Zeitverzögerungsbereich 0 - 1 s (Einschalten)
Erfassungsfläche Seitlich: 8 m
Erfassungsbereich 180° horizontal
Material Polykarbonat
Oberflächenbehandlung Lackiert
Gehäusevariante Einbau
Montagehöhe 2,2 m
Verpackungseinheiten
VPE 1 Art PCE
VPE 1 Menge 1
VPE 1 Höhe 8,9 cm
VPE 1 Breite 7,5 cm
VPE 1 Länge 7,5 cm
VPE 1 Gewicht 99,0 g
VPE 2 Art CAR
VPE 2 Menge 30
VPE 2 Höhe 18,5 cm
VPE 2 Breite 30,0 cm
VPE 2 Länge 40,0 cm
VPE 2 Gewicht 3,38 kg
Nachhaltigkeit
REACh-Verordnung
print REACh-Deklaration
EU-RoHS-Richtlinie Konform mit Ausnahmen
Quecksilberfrei Ja
RoHS-Richtlinie für China
print RoHS-Erklärung für China
Informationen zu RoHS-Ausnahmen
print Ja
Vertragliche Gewährleistung
Garantie 18 Monate