Schneider-Electric
 
MEG6710- scope
MEG6710-0004
KNX Universal-Dimmaktor LL REG-K/4x230/250 W, lichtgrau
EAN Code EAN Code: 
4042811183790
Eigenschaften
Hauptmerkmale
Baureihe KNX
Produkt- oder Komponententyp Dimmaktor
Betriebsmodus KNX Bussystem
Manuell
Bustyp KNX
Zusatzmerkmale
Gesamtzahl 18-mm-TE 8
Montagehalterung DIN-Schiene
[Ue] Betriebsbemessungsspannung 220 - 230 V
Netzwerkfrequenz 50/60 Hz
Anzahl der Ausgänge 4
Lokale Signalisierung LED
Lasttyp Glühlampen: 4 - 250 W bei 230 V AC
Halogenlampen: 4 - 250 W bei 230 V AC
NS Halogenlampen: 25 - 250 VA bei 12 V AC (gewickelter Transformator)
NS Halogenlampen: 4 - 250 W bei 12 V AC (elektronischer Transformator)
Kompakt-Leuchtstofflampe: 4 - 125 W bei 230 V AC (RC Mode)
Energiesparlampe: 4 - 125 W bei 230 V AC (RC Mode)
LED-Lampe: 4 - 125 W bei 230 V AC (RC Mode)
Kompakt-Leuchtstofflampe: 25 - 45 W bei 230 V AC (RL-LED-Modus)
Energiesparlampe: 25 - 45 W bei 230 V AC (RL-LED-Modus)
LED-Lampe: 25 - 45 W bei 230 V AC (RL-LED-Modus)
Montage
Schutzart (IP) IP20
Verpackungseinheiten
VPE 1 Art PCE
VPE 1 Menge 1
VPE 1 Höhe 8 cm
VPE 1 Breite 12,4 cm
VPE 1 Länge 27,8 cm
VPE 1 Gewicht 530 g
Nachhaltigkeit
Angebotsstatus nachhaltiges Produkt Green Premium Produkt
REACh-Verordnung
print REACh-Deklaration
EU-RoHS-Richtlinie Konform mit Ausnahmen
Quecksilberfrei Ja
RoHS-Richtlinie für China
print RoHS-Erklärung für China
Informationen zu RoHS-Ausnahmen
print Ja
Umweltproduktdeklaration
print Produktumweltprofil
Kreislaufwirtschafts-Profil
print Entsorgungsinformationen
WEEE Das Produkt muss entsprechend bestimmter Hinweise auf Märkten der Europäischen Union entsorgt werden und darf nicht in Haushaltsabfälle gelangen.
Vertragliche Gewährleistung
Garantie 18 Monate