Schneider-Electric
 
MEG6725- scope
MEG6725-0004
KNX DALI-Gateway Basic REG-K/2/16/64 2Kanal
EAN Code EAN Code: 
4042811217891
Eigenschaften
Hauptmerkmale
Baureihe KNX
Produkt- oder Komponententyp KNX DALI-Gateway
Bustyp KNX
Funktion verfügbar Aktualisierbare Software
Zusatzmerkmale
Gesamtzahl 18-mm-TE 4
Montagehalterung DIN-Schiene
[Ue] Betriebsbemessungsspannung 100 - 240 V
Netzwerkfrequenz 50/60 Hz
Kommunikationsprotokoll DALI
Lokale Signalisierung LED
Montage
Schutzart (IP) IP20
Verpackungseinheiten
VPE 1 Art PCE
VPE 1 Menge 1
VPE 1 Höhe 8 cm
VPE 1 Breite 12,4 cm
VPE 1 Länge 15,8 cm
VPE 1 Gewicht 229 g
Nachhaltigkeit
Angebotsstatus nachhaltiges Produkt Green Premium Produkt
REACh-Verordnung
print REACh-Deklaration
EU-RoHS-Richtlinie Konform
print EU-RoHS-Deklaration
Frei von giftigen Schwermetallen Ja
Quecksilberfrei Ja
RoHS-Richtlinie für China
print RoHS-Erklärung für China
Informationen zu RoHS-Ausnahmen
print Ja
Umweltproduktdeklaration
print Produktumweltprofil
Kreislaufwirtschafts-Profil
print Entsorgungsinformationen
WEEE Das Produkt muss entsprechend bestimmter Hinweise auf Märkten der Europäischen Union entsorgt werden und darf nicht in Haushaltsabfälle gelangen.
Vertragliche Gewährleistung
Garantie 18 Monate