Schneider-Electric
 
MEG6904- scope
MEG6904-0001
KNX Wetterstation Basic V2
EAN Code EAN Code: 
4042811216832
Eigenschaften
Hauptmerkmale
Baureihe KNX
Produkt- oder Komponententyp Sensor
Bustyp KNX
Funktion verfügbar Sensor mit integrierter Wetterstation
Montage
Schutzart (IP) IP44
Verpackungseinheiten
VPE 1 Art PCE
VPE 1 Menge 1
VPE 1 Höhe 16,900 cm
VPE 1 Breite 22,700 cm
VPE 1 Länge 35,600 cm
VPE 1 Gewicht 712,000 g
Nachhaltigkeit
EU-RoHS-Richtlinie Konform
print EU-RoHS-Deklaration
Frei von giftigen Schwermetallen Ja
Quecksilberfrei Ja
RoHS-Richtlinie für China
print RoHS-Erklärung für China
Informationen zu RoHS-Ausnahmen
print Ja
Umweltproduktdeklaration
print Produktumweltprofil
Kreislaufwirtschafts-Profil
print Entsorgungsinformationen
WEEE Das Produkt muss entsprechend bestimmter Hinweise auf Märkten der Europäischen Union entsorgt werden und darf nicht in Haushaltsabfälle gelangen.
Vertragliche Gewährleistung
Garantie 18 Monate