Schneider-Electric
 
MEG6904- scope
MEG6904-0002
Mast und Eckbefestigung für KNX Wetterstation Basic V2
EAN Code EAN Code: 
4042811216849
Eigenschaften
Hauptmerkmale
Baureihe KNX
Produkt- oder Komponententyp Eck- und Mastbefestigung
Zubehör / Teilekategorie Montage- und Befestigungszubehör
Zusatzmerkmale
Kompatible Produktfamilie KNX Wetterstation
Durchmesser 48 mm 60 mm
Verpackungseinheiten
VPE 1 Art PCE
VPE 1 Menge 1
VPE 1 Höhe 9,200 cm
VPE 1 Breite 9,500 cm
VPE 1 Länge 15,500 cm
VPE 1 Gewicht 186,000 g
VPE 2 Art CAR
VPE 2 Menge 15
VPE 2 Höhe 19,500 cm
VPE 2 Breite 30,400 cm
VPE 2 Länge 41,100 cm
VPE 2 Gewicht 3,164 kg
Nachhaltigkeit
EU-RoHS-Richtlinie Übererfüllung der Konformität (außerhalb EU RoHS-Scope)
print EU-RoHS-Deklaration
Frei von giftigen Schwermetallen Ja
Quecksilberfrei Ja
Informationen zu RoHS-Ausnahmen
print Ja
Umweltproduktdeklaration
print Produktumweltprofil
Kreislaufwirtschafts-Profil
print Entsorgungsinformationen
Vertragliche Gewährleistung
Garantie 18 Monate