Schneider-Electric
 
METSECT5GD075 Bild- scope
METSECT5GD075
PowerLogic-Umbaustromwandler - Typ GD, für Schienenprofil - 0750A / 5A
EAN Code EAN Code: 
3606489607906
Schneider Electric
Eigenschaften
Hauptmerkmale
Baureihe PowerLogic
Produktname CT
Produkt- oder Komponententyp Stromwandler
Sekundärstrom 5 A
Genauigkeitsklasse Klasse 0,5 bei 2,5 VA
[In] Bemessungsstrom 750 A
Zusatzmerkmale
Typ des Stromwandlers Standard für Sammelschiene
Spaltungskern
Stromwandlerverhältnis 750/5
[Ith] Konventioneller thermischer Strom in freier Luft 750 A
Max. Sicherheitsfaktor 5
Zulässiger Strom 45000 A während 1 s
[Ue] Betriebsbemessungsspannung < 720 V 50 Hz
[Ui] Bemessungs-Isolationsspannung 3 kV
Montagemodus Durch Schrauben
Montagehalterung DIN-Schiene
Mit Schrauben auf Oberfläche befestigt
Breite Außerhalb: 125 mm
Innen: 55 mm
Höhe Außerhalb: 158,15 mm
Innen: 85 mm
Tiefe 58 mm
Elektrische Isolationsklasse Klasse E
Öffnung der Schienen 50 x 80
Montage
Normen VDE 0414
DIN 42600-2
DIN EN 61869-1
DIN EN 61869-2
Umgebungstemperatur bei Betrieb -5…40 °C
Umgebungstemperatur bei Lagerung -25…70 °C
Verpackungseinheiten
VPE 1 Art PCE
VPE 1 Menge 1
VPE 1 Höhe 6,6 cm
VPE 1 Breite 13,7 cm
VPE 1 Länge 17,1 cm
VPE 1 Gewicht 1,135 kg
VPE 2 Art S02
VPE 2 Menge 8
VPE 2 Höhe 15,0 cm
VPE 2 Breite 30,0 cm
VPE 2 Länge 40,0 cm
VPE 2 Gewicht 9,544 kg
Nachhaltigkeit
REACh-Verordnung
print REACh-Deklaration
Frei von REACh-SVHC Ja
EU-RoHS-Richtlinie Konform
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
WEEE Das Produkt muss entsprechend bestimmter Hinweise auf Märkten der Europäischen Union entsorgt werden und darf nicht in Haushaltsabfälle gelangen.
Vertragliche Gewährleistung
Gewährleistung 18 Monate