|
|
|
METSECT5GJ160
PowerLogic-Umbaustromwandler - Typ GJ, für Schienenprofil - 1600A / 5A
|
|
|
Hauptmerkmale
Baureihe
|
PowerLogic
|
Produktname
|
CT
|
Produkt- oder Komponententyp
|
Stromwandler
|
Sekundärstrom
|
5 A
|
Genauigkeitsklasse
|
Klasse 0,5 bei 10 VA
|
[In] Bemessungsstrom
|
1600 A
|
Zusatzmerkmale
Typ des Stromwandlers
|
Standard für Sammelschiene
Spaltungskern
|
Stromwandlerverhältnis
|
1600/5
|
[Ith] Konventioneller thermischer Strom in freier Luft
|
1600 A
|
Max. Sicherheitsfaktor
|
10
|
Zulässiger Strom
|
96000 A während 1 s
|
[Ue] Betriebsbemessungsspannung
|
< 720 V 50 Hz
|
[Ui] Bemessungs-Isolationsspannung
|
3 kV
|
Montagemodus
|
Durch Schrauben
|
Montagehalterung
|
DIN-Schiene
Mit Schrauben auf Oberfläche befestigt
|
Breite
|
Außerhalb: 195 mm
Innen: 85 mm
|
Höhe
|
Außerhalb: 243 mm
Innen: 165 mm
|
Tiefe
|
79 mm
|
Elektrische Isolationsklasse
|
Klasse E
|
Öffnung der Schienen
|
80 x 160
|
Montage
Normen
|
VDE 0414
DIN 42600-2
DIN EN 61869-1
DIN EN 61869-2
|
Umgebungstemperatur bei Betrieb
|
-5…40 °C
|
Umgebungstemperatur bei Lagerung
|
-25…70 °C
|
Verpackungseinheiten
VPE 1 Art
|
PCE
|
VPE 1 Menge
|
1
|
VPE 1 Höhe
|
8,5 cm
|
VPE 1 Breite
|
19,5 cm
|
VPE 1 Länge
|
25,0 cm
|
VPE 1 Gewicht
|
3,486 kg
|
VPE 2 Art
|
S03
|
VPE 2 Menge
|
4
|
VPE 2 Höhe
|
30,0 cm
|
VPE 2 Breite
|
30,0 cm
|
VPE 2 Länge
|
40,0 cm
|
VPE 2 Gewicht
|
14,538 kg
|
Nachhaltigkeit
REACh-Verordnung
|
REACh-Deklaration
|
Frei von REACh-SVHC
|
Ja
|
EU-RoHS-Richtlinie
|
Konform
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
Das Produkt muss entsprechend bestimmter Hinweise auf Märkten der Europäischen Union entsorgt werden und darf nicht in Haushaltsabfälle gelangen.
|
Vertragliche Gewährleistung
|
|