Schneider-Electric
 
METSECT5HA015 Bild- scope
METSECT5HA015
PowerLogic-Umbaustromwandler - Typ HA, für Kabel - 0150A / 5A
EAN Code EAN Code: 
3606489608149
Schneider Electric
Eigenschaften
Hauptmerkmale
Baureihe PowerLogic
Produktname CT
Produkt- oder Komponententyp Stromwandler
Sekundärstrom 5 A
Genauigkeitsklasse Klasse 1 bei 1 VA
[In] Bemessungsstrom 150 A
Zusatzmerkmale
Typ des Stromwandlers Standard für Kabel
Spaltungskern
Stromwandlerverhältnis 150/5
[Ith] Konventioneller thermischer Strom in freier Luft 180 A
Max. Sicherheitsfaktor 5
Zulässiger Strom 9000 A während 1 s
[Ue] Betriebsbemessungsspannung < 720 V 50 Hz
[Ui] Bemessungs-Isolationsspannung 3 kV
Montagemodus Aufsteckbar
Breite Außerhalb: 49 mm
Höhe Außerhalb: 80,1 mm
Tiefe 59 mm
Durchmesser Innen: 18,4 mm
Elektrische Isolationsklasse Klasse E
Äußerer Kabeldurchmesser 18,4 mm
Anschlüsse - Klemmen Kabel 2 Kabel 0,5…1,5 mm² 0,5 m
Montage
Normen DIN EN 60044-1
DIN EN 61869-1
DIN EN 61869-2
VDE 0414
Umgebungstemperatur bei Betrieb -5…50 °C
Umgebungstemperatur bei Lagerung -25…70 °C
Verpackungseinheiten
VPE 1 Art PCE
VPE 1 Menge 1
VPE 1 Höhe 9,0 cm
VPE 1 Breite 7,0 cm
VPE 1 Länge 7,0 cm
VPE 1 Gewicht 310,0 g
VPE 2 Art S02
VPE 2 Menge 16
VPE 2 Höhe 15,0 cm
VPE 2 Breite 30,0 cm
VPE 2 Länge 40,0 cm
VPE 2 Gewicht 5,216 kg
Nachhaltigkeit
REACh-Verordnung
print REACh-Deklaration
Frei von REACh-SVHC Ja
EU-RoHS-Richtlinie Konform
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
WEEE Das Produkt muss entsprechend bestimmter Hinweise auf Märkten der Europäischen Union entsorgt werden und darf nicht in Haushaltsabfälle gelangen.
Vertragliche Gewährleistung
Gewährleistung 18 Monate