|
|
|
METSECT5HJ030
PowerLogic-Umbaustromwandler - Typ HJ, für Kabel - 0300A / 5A
|
|
|
Hauptmerkmale
Baureihe
|
PowerLogic
|
Produktname
|
CT
|
Produkt oder Komponententyp
|
Transformator
|
Sekundärstrom
|
5 A
|
Genauigkeitsklasse
|
Klasse 1 bei 2,5 VA
|
Nennstrom [In]
|
300 A
|
Zusatzmerkmale
Typ des Stromwandlers
|
Standard für Kabel
Klappwandler
|
Stromwandlerverhältnis
|
300/5
|
Konventioneller thermischer Strom in freier Luft (Ith)
|
360 A
|
Maximaler Sicherheitsfaktor
|
5
|
Zulässiger Strom
|
18000 A während 1 s
|
Betriebsbemessungsspannung Ue
|
< 720 V 50 Hz
|
Nennisolationsspannung Ui
|
3 kV
|
Montagevariante
|
Schraubklemmen
|
Breite
|
Außenseite: 67 mm
|
Höhe
|
Außenseite: 96 mm
|
Durchmesser
|
Innen: 42,4 mm
|
Elektrische Isolierungsklasse
|
Klasse E
|
Kabelaußendurchmesser
|
42,4 mm
|
Anschlüsse - Klemmen
|
Kabel 2 Kabel 0,5…1,5 mm² 0,5 m
|
Montage
Normen
|
DIN EN 60044-1
DIN EN 61869-1
DIN EN 61869-2
VDE 0414
|
Umgebungstemperatur bei Betrieb
|
-5…50 °C
|
Umgebungstemperatur bei Lagerung
|
-25…70 °C
|
Packing Units
Verpackungsgewicht (Lbs)
|
361,000 g
|
Höhe VPE1
|
9,600 cm
|
Breite VPE1
|
6,900 cm
|
Länge VPE1
|
6,700 cm
|
Offer Sustainability
EU-RoHS-Richtlinie
|
Konform EU-RoHS-Deklaration
|
Frei von giftigen Schwermetallen
|
Ja
|
Quecksilberfrei
|
Ja
|
Informationen zu RoHS-Ausnahmen
|
Ja
|
RoHS-Richtlinie für China
|
RoHS-Erklärung für China
|
WEEE
|
Das Produkt muss entsprechend bestimmter Hinweise auf Märkten der Europäischen Union entsorgt werden und darf nicht in Haushaltsabfälle gelangen.
|
Vertragliche Gewährleistung
|
|