|
|
|
METSECT5HJ075
PowerLogic-Umbaustromwandler - Typ HJ, für Kabel - 0750A / 5A
|
|
|
Hauptmerkmale
Baureihe
|
PowerLogic
|
Produktname
|
CT
|
Produkt- oder Komponententyp
|
Stromwandler
|
Sekundärstrom
|
5 A
|
Genauigkeitsklasse
|
Klasse 0,5 bei 2,5 VA
|
[In] Bemessungsstrom
|
750 A
|
Zusatzmerkmale
Typ des Stromwandlers
|
Standard für Kabel
Spaltungskern
|
Stromwandlerverhältnis
|
750/5
|
[Ith] Konventioneller thermischer Strom in freier Luft
|
900 A
|
Max. Sicherheitsfaktor
|
5
|
Zulässiger Strom
|
45000 A während 1 s
|
[Ue] Betriebsbemessungsspannung
|
< 720 V 50 Hz
|
[Ui] Bemessungs-Isolationsspannung
|
3 kV
|
Montagemodus
|
Aufsteckbar
|
Breite
|
Außerhalb: 67 mm
|
Höhe
|
Außerhalb: 96 mm
|
Durchmesser
|
Innen: 42,4 mm
|
Elektrische Isolationsklasse
|
Klasse E
|
Äußerer Kabeldurchmesser
|
42,4 mm
|
Anschlüsse - Klemmen
|
Kabel 2 Kabel 0,5…1,5 mm² 0,5 m
|
Montage
Normen
|
DIN EN 60044-1
DIN EN 61869-1
DIN EN 61869-2
VDE 0414
|
Umgebungstemperatur bei Betrieb
|
-5…50 °C
|
Umgebungstemperatur bei Lagerung
|
-25…70 °C
|
Verpackungseinheiten
VPE 1 Art
|
PCE
|
VPE 1 Menge
|
1
|
VPE 1 Höhe
|
8,5 cm
|
VPE 1 Breite
|
7,0 cm
|
VPE 1 Länge
|
10,0 cm
|
VPE 1 Gewicht
|
474,0 g
|
VPE 2 Art
|
S02
|
VPE 2 Menge
|
16
|
VPE 2 Höhe
|
15,0 cm
|
VPE 2 Breite
|
30,0 cm
|
VPE 2 Länge
|
40,0 cm
|
VPE 2 Gewicht
|
8,06 kg
|
Nachhaltigkeit
REACh-Verordnung
|
REACh-Deklaration
|
Frei von REACh-SVHC
|
Ja
|
EU-RoHS-Richtlinie
|
Konform
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
Das Produkt muss entsprechend bestimmter Hinweise auf Märkten der Europäischen Union entsorgt werden und darf nicht in Haushaltsabfälle gelangen.
|
Vertragliche Gewährleistung
|
|