|
|
|
METSECTR46500
Rogowski flexible Umbauwandler, 460mm
|
|
|
Hauptmerkmale
Baureihe
|
PowerLogic
|
Produkt oder Komponententyp
|
Stromwandler
|
Zubehör-/Teilekategorie
|
Zubehör für Messung
|
Kompatible Produktfamilie
|
Acti 9 iEM3000 iEM3555
Acti 9 iEM3000 iEM3565
PowerLogic EM4200 EM4235
PowerLogic EM4200 EM4236
PowerLogic EM3500 EM3502A
PowerLogic EM3500 EM3550A
PowerLogic EM3500 EM3555A
PowerLogic EM3500 EM3560A
PowerLogic EM3500 EM3561A
|
Typ des Stromwandlers
|
Flexibler Kern
|
Zusatzmerkmale
Elektrische Verbindung
|
Loser Leiter: 2,4 m600 V
|
Messstrom
|
50…5000 A
|
Netzwerkfrequenz
|
50 Hz
|
Frequenzmessbereich
|
50…1500 Hz
|
Messgenauigkeit
|
1 %
|
Installationskategorie
|
IV
|
Verschmutzungsgrad
|
2
|
Dicke
|
8 mm
|
Höhe
|
Geöffnet: 460 mm
|
Durchmesser
|
Geschlossen: 146 mm
|
Montage
Schutzart (IP)
|
IP67
|
Normen
|
UL 61010-2-032
UL 61010-1
EN 61010-2-032
ANSI/IEEE C57.13
EN 61010-1
|
Produktzertifizierungen
|
CE
UL zugelassen
CURus
|
Relative Feuchtigkeit
|
0…95 %
|
Umgebungstemperatur bei Betrieb
|
-15…60 °C
|
Umgebungstemperatur bei Lagerung
|
-40…70 °C
|
Packing Units
Verpackungsgewicht (Lbs)
|
163,640 g
|
Höhe VPE1
|
300,000 mm
|
Breite VPE1
|
300,000 mm
|
Länge VPE1
|
399,000 mm
|
Offer Sustainability
EU-RoHS-Richtlinie
|
Konform EU-RoHS-Deklaration
|
WEEE
|
Das Produkt muss entsprechend bestimmter Hinweise auf Märkten der Europäischen Union entsorgt werden und darf nicht in Haushaltsabfälle gelangen.
|
Vertragliche Gewährleistung
|
|