|
|
|
METSEPM51-3RSK
PowerLogic PM5000 Serie - MID konforme Sicherheitsabdeckung für PM51xx und PM53xx
|
|
|
Hauptmerkmale
Baureihe
|
PowerLogic
|
Produkt- oder Komponententyp
|
Dichtungs-Bausatz
|
Zubehör / Teilekategorie
|
Abdichtungszubehör
|
Zusatzmerkmale
Kompatible Produktfamilie
|
PowerLogic PowerLogic PM5000 PM5100 Leistungsmesser
PowerLogic PowerLogic PM5000 PM5110 Leistungsmesser
PowerLogic PowerLogic PM5000 PM5111 Leistungsmesser
PowerLogic PowerLogic PM5000 PM5310 Leistungsmesser
PowerLogic PowerLogic PM5000 PM5320 Leistungsmesser
PowerLogic PowerLogic PM5000 PM5330 Leistungsmesser
PowerLogic PowerLogic PM5000 PM5331 Leistungsmesser
PowerLogic PowerLogic PM5000 PM5340 Leistungsmesser
PowerLogic PowerLogic PM5000 PM5341 Leistungsmesser
|
Bausatz-Zusammensetzung
|
Befestigungszubehör
2 x Abdeckung
Dichtungen
|
Verpackungseinheiten
VPE 1 Art
|
PCE
|
VPE 1 Menge
|
1
|
VPE 1 Höhe
|
7,62 cm
|
VPE 1 Breite
|
7,62 cm
|
VPE 1 Länge
|
12,7 cm
|
VPE 1 Gewicht
|
0,1 kg
|
VPE 2 Art
|
S03
|
VPE 2 Menge
|
33
|
VPE 2 Höhe
|
30 cm
|
VPE 2 Breite
|
30 cm
|
VPE 2 Länge
|
40 cm
|
VPE 2 Gewicht
|
3,87 kg
|
VPE 3 Art
|
P06
|
VPE 3 Menge
|
96
|
VPE 3 Höhe
|
105 cm
|
VPE 3 Breite
|
60 cm
|
VPE 3 Länge
|
80 cm
|
VPE 3 Gewicht
|
7,7 kg
|
Nachhaltigkeit
Verpackung ohne Kunststoff
|
Nein
|
Verpackung mit Recycling-Karton
|
Nein
|
SCIP-Nummer
|
09f9c02c-a5ad-476f-b13d-697d47d8137c
|
REACH-Verordnung
|
REACh-Deklaration
|
EU-RoHS-Richtlinie
|
Konform mit Ausnahmen
|
Quecksilberfrei
|
Ja
|
RoHS-Ausnahmeinformationen
|
Ja
|
China RoHS-Verordnung
|
RoHS-Erklärung für China
|
Veröffentlichung von Umweltinformationen
|
Produktumweltprofil
|
Kreislaufwirtschaftsprofil
|
Entsorgungsinformationen
|
WEEE
|
Das Produkt muss nach der spezifischen Abfallsammlung auf den Märkten der Europäischen Union entsorgt werden und darf nicht in Abfalleimer gelangen
|
Rücknahme
|
No
|
Vertragliche Gewährleistung
|
|