Schneider-Electric
 
METSEPM5563RD Bild- scope
METSEPM5563RD
Universalmessgerät PM5563RD, 2 Ethernet, abgesetzte Anzeige, bis 63. H, 4 Digitaleingang und 2 -ausgang, Klasse 0,2s
EAN Code EAN Code: 
3606480761416
Schneider Electric
Eigenschaften
Hauptmerkmale
Baureihe PowerLogic
Produktname PowerLogic PM5000
Kurzbezeichnung des Geräts PM5563
Produkt- oder Komponententyp Leistungsmesser
Zusatzmerkmale
Analyse der Netzqualität Bis zur 63. Oberschwingung
Messgerätetyp Gemessener Neutralleiterstrom
Berechneter Erdschlussstrom
Geräteanwendung Gateway
Stromüberwachung
Erfassung von S0-Impulsen für Messungen von Wasser, Luft, Gas, Strom, Dampf
Multitarif
Messwerttyp Strom
Spannung
Frequenz
Leistungsfaktor
Energie
Wirk- und Blindleistung
Versorgungsspannung 100 - 300 V DC
90 - 528 V AC 45 - 65 Hz
Netzwerkfrequenz 50 Hz
60 Hz
[In] Bemessungsstrom 1 A
5 A
Netzwerktyp 1P + N
3P
3P + N
Max. Leistungsaufnahme in VA 16 VA bei 480 V
Durchlaufzeit 35 ms 120 V AC typisch
129 ms 230 V AC typisch
50 ms 125 V DC typisch
Displaytyp Abgesetztes Display
Displayauflösung 128 x 128 Pixel
Abtastrate 128 Abtastungen/Zyklus
Messstrom 50…10000 mA
Analoger Eingangstyp Spannung (Impedanz 5 MOhm)
Strom (Impedanz <= 0,3 mOhm)
Messspannung 20…400 V AC 45 - 65 Hz zwischen Phase und Neutral
20…828 V AC 45 - 65 Hz zwischen Phasen
Frequenzmessbereich 45…65 Hz
Anzahl der Eingänge 4 digital
Messgenauigkeit Scheinleistung +/- 0.5 %
Frequenz +/- 0,05 %
Wirkenergie +/- 0,2 %
Blindenergie +/-1 %
Wirkleistung +/- 0,2 %
Spannung +/-0,1 %
Leistungsfaktor +/- 0,005
Strom +/- 0,15 %
Blindleistung +/-1 %
Genauigkeitsklasse Klasse 0,2S Wirkenergie entspricht IEC 62053-22
Anzahl der Ausgänge 2 digital
Angezeigte Informationen Tarif (8)
Kommunikationsprotokoll Modbus RTU und ASCII bei 9, 6, 19, 2 und 38,4 kBaud gerade/ungerade oder keine - 2 Drähte, Isolierung 2500 V
JBUS
Modbus TCP/IP bei 10/100 mBit/s, Isolierung 2500 V
Ethernet Modbus TCP/IP daisy chain
BACnet IP
DNP3 über Ethernet
Unterstützung von Kommunikationsanschlüssen RS485
Ethernet
Kommunikations-Gateway Ethernet/seriell
Datenaufzeichnung Zeitstempelung
Datenprotokolle
Wartungsprotokolle
Ereignisaufzeichnung
Alarmprotokolle
Minimal-/Maximalwerte von Echtzeitwerten
Speicherkapazität 1,1 MB
Webdienste Diagnose über vordefinierte Webseiten
Anzeige der Daten in Echtzeit
Webserver
Alarmbenachrichtigung per E-Mail
Ethernet-Service SNTP-Client
SNMP-Nachrichten
Anschlüsse - Klemmen Spannungsschaltkreis: Schraubklemmenleiste4
Steuerkreis: Schraubklemmenleiste2
Stromwandler: Schraubklemmenleiste6
RS485 Verbindung: Schraubklemmenleiste4
Digitaleingang: Schraubklemmenleiste8
Digitaler Ausgang: Schraubklemmenleiste4
Ethernet-Netzwerk: RJ45 Stecker2
Montagemodus Aufsteckbar
Montagehalterung DIN-Schiene
Normen EN 50470-3
EN 50470-1
IEC 62053-22:2020
IEC 60529
UL 61010-1
IEC 62053-24
IEC 61557-12:2015
ANSI C12.20
IEC 62053-23:2020
IEC 62052-11:2020
IEC 62052-31:2015
Produktzertifizierungen CE entspricht IEC 61010-1
CULus entspricht UL 61010-1
BTL
Breite 96 mm
Tiefe 72 mm
Höhe 96 mm
Produktgewicht 450 g
Montage
Elektromagnetische Verträglichkeit Grenzwerte für Oberschwingungs-Stromemissionen Klasse A entspricht IEC 61000-3-2
Leitungsgebundene HF-Störungen Level 3 entspricht IEC 61000-4-6
Magnetfeld bei Netzfrequenz Stufe 4 entspricht IEC 61000-4-8
Leitungsgebundene und abgestrahlte Emissionen Klasse B entspricht EN 55022
Begrenzung von Spannungswechseln und -schwankungen sowie Niederspannungsschwankungen entspricht IEC 61000-3-3
Elektrostatische Entladung - Teststufe: 8 kV Stufe 4 entspricht IEC 61000-4-2
Prüfung der Störfestigkeit gegen abgestrahlte hochfrequente elektromagnetische Felder entspricht IEC 61000-4-3
Elektrische Funkentstörfestigkeitsprüfung Stufe 4 entspricht IEC 61000-4-4
Prüfung der Störfestigkeit gegen Überspannungen Stufe 4 entspricht IEC 61000-4-5
Prüfung der Störfestigkeit gegen Spannungseinbrüche und Unterbrechungen entspricht IEC 61000-4-11
Schutzart (IP) IP54 Anzeige: entspricht IEC 60529
IP30 Rückseite: entspricht IEC 60529
Relative Luftfeuchtigkeit 5…95 % bei 50 °C nicht kondensierend
Verschmutzungsgrad 2
Umgebungstemperatur bei Betrieb -25…70 °C
Umgebungstemperatur bei Lagerung -40…85 °C
Betriebshöhe <= 3.000 m
Verpackungseinheiten
VPE 1 Art PCE
VPE 1 Menge 1
VPE 1 Höhe 15,2 cm
VPE 1 Breite 12,3 cm
VPE 1 Länge 17,2 cm
VPE 1 Gewicht 996,0 g
Nachhaltigkeit
Verpackung ohne Kunststoff Nein
Verpackung mit Recycling-Karton Nein
REACH-Verordnung
print REACh-Deklaration
REACh frei von SVHC Ja
EU-RoHS-Richtlinie Konform
print EU-RoHS-Deklaration
Giftiges Schwermetall frei Ja
Quecksilberfrei Ja
RoHS-Ausnahmeinformationen
print Ja
China RoHS-Verordnung
print RoHS-Erklärung für China
Veröffentlichung von Umweltinformationen
print Produktumweltprofil
Kreislaufwirtschaftsprofil
print Entsorgungsinformationen
WEEE Das Produkt muss nach der spezifischen Abfallsammlung auf den Märkten der Europäischen Union entsorgt werden und darf nicht in Abfalleimer gelangen
Rücknahme No
Vertragliche Gewährleistung
Gewährleistung 18 Monate